GXZ ATS05 - 通用-光纤安装座
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/gxz_ats05.prj},{NB=ATS05-628-L50},{CODE=ATS05},{TYPE=628},{SUR=A6063-T5},{MAT=penshayanhua},{L=50},{LTOL=+0.5/-0.5},{LPOOL=[50:2000/0.5]},{JM=6x28},{MZ=0.23},{JMJ=83.6},{LX=0.02x10*4},{LY=0.65x10*4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
规格
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
JM
截面尺寸
ⁿ/ₐ
MZ
每米重量
[kg/m]
JMJ
截面积
[mm^2]
LX
lx截面惯性矩
ⁿ/ₐ
LY
ly截面惯性矩
ⁿ/ₐ
ATS05-609-L50
ATS05
609
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
6x9
0.09
31.8
0.0313x10*4
0.0118x10*4
ATS05-616-L50
ATS05
616
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
6x16
0.14
51.6
0.02x10*4
0.12x10*4
ATS05-628-L50
ATS05
628
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
6x28
0.23
83.6
0.02x10*4
0.65x10*4
ATS05-619-L50
ATS05
619
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
6x19
0.15
51.77
0.504x10*4
0.02x10*4
ATS05-169-L50
ATS05
169
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
16x9
0.14
48.3
0.09x10*4
0.05x10*4
ATS05-9512-L50
ATS05
9512
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
9.5X12
0.16
57.67
0.551x10*4
1.085x10*4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表