카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12024 in - Roller Wheel with Steel Hub
80/20
Inch
Linear Motion
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/linear_motion/12024_in.prj},{NB=12024_in},{PN=12024},{MAT=Fiberglass Reinforced Nylon},{COL=Black},{A=0.591},{B=0.236},{C=0.646},{D=1.142},{E=0.945},{F=0.244},{W=.02},{CC=6-10, 6-25},{X1=0.11811024},{X2=0.03149606},{X3=0.51181102},{X4=0.39370079},{A1=0.59055118},{B1=0.23622047},{D1=1.14173228},{E1=0.94488189},{F1=0.24409449}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
D Dia.
[인치]
E
E Dia.
[인치]
F
F Dia.
[인치]
W
Weight
[lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12024
12024
Fiberglass Reinforced Nyl...
Black
0.591
0.236
0.646
1.142
0.945
0.244
.02
6-10, 6-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성