카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12314, 12317, 12316, 12315 m - Cable Mount Block, 1/4 Turn
80/20
Metric
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/accessories/12317_m.prj},{NB=12317_m},{PN=12317},{MAT=Fiberglass-Reinforced Nylon},{COL=Black},{A=22.00},{B=10.00},{C=11.00},{D=2.00},{E=2.00},{ST=8.00},{W=.0076},{CC=8-30},{X1=11.50},{X2=3.50},{X3=7.00},{X4=2.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ST
Slot Tab
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12314
12314
Fiberglass-Reinforced Nyl...
Black
22.00
10.00
11.00
2.00
2.40
6.80
.0035
6-10, 6-25
12317
12317
Fiberglass-Reinforced Nyl...
Black
22.00
10.00
11.00
2.00
2.00
8.00
.0076
8-30
12316
12316
Fiberglass-Reinforced Nyl...
Black
22.00
10.00
11.00
2.00
4.30
8.00
.0040
8-15, 8-40
12315
12315
Fiberglass-Reinforced Nyl...
Black
22.00
10.00
11.00
2.00
5.80
10.00
.0076
10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성