카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13003, 13004, 13006 - Connecting Screws
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/13003.prj},{NB=13003},{PN=13003},{TYPE=Regular},{DRIVE=Hex},{A=30.00},{B=M12},{C=5.70},{D=19.38},{W=.036},{CC=10-45},{WF=8.000},{B1=12.000},{B2=10.94000000},{D1=10.940},{T=4.000},{L1=27.13052659},{R=0.000},{R1=0.000},{R2=1.00000},{R3=7.671},{NO=1},{NUM=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DRIVE
Drive
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
13003
13003
Regular
Hex
30.00
M12
5.70
19.38
.036
10-45
13004
13004
Regular
Six Lobe
30.00
M12
5.70
19.62
.036
10-45
13006
13006
Self - Tapping
Six Lobe
30.00
S12
5.55
19.57
.032
10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성