카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12079, 12080, 12081, 12082, 12083 - Standard Constant Friction Hinge
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12079_asmtab.prj},{NB=12079},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Enamel},{A=38.00},{B=17.80},{C=40.60},{D=4.50},{E=10.00},{F=3.00},{G=20.30},{H=28.00},{ML=40 Nm / 29.5 ft-Lbs.},{FT=1},{W=40.00 (0.09)},{PPATH=12079_asmtpl.prj},{CC=6-10, 6-25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Dia.
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[Gram (Lbs.)]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12079
12079
Die-Cast Zinc
Black Enamel
38.00
17.80
40.60
4.50
10.00
3.00
20.30
28.00
40 Nm / 29.5 ft-Lbs.
40.00 (0.09)
6-10, 6-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성