카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
20-2492, 20-2495, 25-2492, 25-2495, 30-2438, 30-2437, 40-2438, 40-2437, 45-2438, 45-2437, 20-2492-Black, 20-2495-Black, 25-2492-Black, 25-2495-Black, 30-2438-Black, 30-2437-Black, 40-2438-Black, 40-2437-Black, 45-2438-Black, 45-2437-Black - Backing Plate
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/20-2492.prj},{NB=25-2492},{SERIES=25 Series},{SIZE=32.00},{SIZE1=32,50},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=CA},{A=4.00},{N=M6 x 1.0},{Q=25.00},{T=12.50},{THRD=6.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
F
[mm]
G
G Size
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
K Size
[mm]
N
N (Tap Thru)
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
T
[mm]
W
Weight
[kg]
20-2492
20-2492
20 Series
6105-T5 Aluminum
Single Backing Plate
3.00
16.00
32.00
0.00
0.00
0.00
M5
20.00
10.00
.007
25-2492
25-2492
25 Series
6105-T5 Aluminum
Backing Plate
4.00
16.00
32.00
0.00
0.00
0.00
M6 x 1.0
25.00
12.50
.009
30-2438
30-2438
30 Series
6105-T5 Aluminum
Single Backing Plate
4.00
15.00
30.00
0.00
0.00
0.00
M8
25.00
12.50
.008
40-2438
40-2438
40 Series
6105-T5 Aluminum
Backing Plate
6.00
20.00
40.00
0.00
0.00
0.00
M8 x 1.25
39.80
19.90
.025
45-2438
45-2438
45 Series
6105-T5 Aluminum
Single Backing Plate
6.00
22.50
45.00
0.00
0.00
0.00
M8
40.00
20.00
.029
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성