카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2186, 2187, 2188, 2189 - Economy Furniture Glides
80/20
Quick Frame
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/quick_frame/floor_to_frame/2186.prj},{NB=2187},{PN=2187},{MAT=Nickel-plated with Non-abrasive Nylon Base},{LC=250},{A=5/16-18},{B=3.095},{C=2.030},{D=0.470},{W=0.139}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
LC
Load Capacity
[lbs.]
A
ⁿ/ₐ
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
W
Weight
[lbs.]
2186
2186
Nickel-plated with Non-ab...
250
1/4-20
1.870
1.200
0.378
0.041
2187
2187
Nickel-plated with Non-ab...
250
5/16-18
3.095
2.030
0.470
0.139
2188
2188
Nickel-plated with Non-ab...
250
3/8-16
3.550
2.400
0.540
0.179
2189
2189
Nickel-plated with Non-ab...
500
1/2-13
3.500
2.800
0.540
0.269
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성