ACH580-VCR 200V/240V - Vertical E-Clipse Bypass with Circuit Breaker
ABB
AC Drives
ACH580
200V/240V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/ach580/200_240/200_240_vcr_asmtab.prj},{NB=ACH580-VCR-017A-2-Architecture300},{BTC=ACH580-VCR-017A-2},{AMPS=16.7},{HP=5},{FS=R1},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{TYPE=NEMA 1 UL Type 1},{SS=},{DR=VX1-1},{H=1020},{W=137},{D=268},{PPATH=200_240_vcr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
AMPS
Amps
ⁿ/ₐ
HP
Horsepower
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
TYPE
UL Type
ⁿ/ₐ
DR
Dim. Ref.
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
ACH580-VCR-04A6-2-Archite...
ACH580-VCR-04A6-2
4.6
1
R1
NEMA 1 UL Type 1
VX1-1
1021
137
268
13.6
ACH580-VCR-06A6-2-Archite...
ACH580-VCR-06A6-2
6.6
1.5
R1
NEMA 1 UL Type 1
VX1-1
1021
137
268
13.6
ACH580-VCR-07A5-2-Archite...
ACH580-VCR-07A5-2
7.5
2
R1
NEMA 1 UL Type 1
VX1-1
1021
137
268
13.6
ACH580-VCR-010A6-2-Archit...
ACH580-VCR-010A6-2
10.6
3
R1
NEMA 1 UL Type 1
VX1-1
1021
137
268
13.6
ACH580-VCR-017A-2-Archite...
ACH580-VCR-017A-2
16.7
5
R1
NEMA 1 UL Type 1
VX1-1
1020
137
268
13.6
ACH580-VCR-024A-2-Archite...
ACH580-VCR-024A-2
24.2
7.5
R2
NEMA 1 UL Type 1
VX1-2
1120
137
274
23.0
ACH580-VCR-031A-2-Archite...
ACH580-VCR-031A-2
30.8
10
R2
NEMA 1 UL Type 1
VX1-3
1212
214
277
27.0
ACH580-VCR-046A-2-Archite...
ACH580-VCR-046A-2
46.2
15
R3
NEMA 1 UL Type 1
VX1-4
1443
214
305
39.0
ACH580-VCR-059A-2-Archite...
ACH580-VCR-059A-2
59.4
20
R3
NEMA 1 UL Type 1
VX1-4
1443
214
305
39.0
ACH580-VCR-075A-2-Archite...
ACH580-VCR-075A-2
74.8
25
R4
NEMA 1 UL Type 1
VX1-4
1443
214
305
39.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성