ACH580-01 380V/480V - Wall-Mounted Drives - NAM
ABB
AC Drives
ACH580
480V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/ach580/480/ach580_01_380_480_asmtab.prj},{NB=ACH580-01-044A-4-Architecture300},{BTC=ACH580-01-044A-4},{AMPS=44},{HP=30},{FS=R3},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{TYPE=},{PPATH=ach580_01_380_480_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
AMPS
Amps
ⁿ/ₐ
HP
Horsepower
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
DR
Dim. Ref.
ⁿ/ₐ
H1
Height 1
[mm]
H2
Height 2
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
D1
Depth 1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
ACH580-01-02A1-4-Architec...
ACH580-01-02A1-4
2.1
1
R1
01-1-R1
373
331
125
223
0
4.6
ACH580-01-03A0-4-Architec...
ACH580-01-03A0-4
3
1.5
R1
01-1-R1
373
331
125
223
0
4.6
ACH580-01-03A5-4-Architec...
ACH580-01-03A5-4
3.5
2
R1
01-1-R1
373
331
125
223
0
4.6
ACH580-01-04A8-4-Architec...
ACH580-01-04A8-4
4.8
3
R1
01-1-R1
373
331
125
223
0
4.6
ACH580-01-07A6-4-Architec...
ACH580-01-07A6-4
7.6
5
R1
01-1-R1
373
331
125
223
0
4.6
ACH580-01-012A-4-Architec...
ACH580-01-012A-4
12
7.5
R1
01-1-R1
373
331
125
223
0
4.6
ACH580-01-014A-4-Architec...
ACH580-01-014A-4
14
10
R2
01-1-R2
473
432
125
229
0
6.6
ACH580-01-023A-4-Architec...
ACH580-01-023A-4
23
15
R2
01-1-R2
473
432
125
229
0
6.6
ACH580-01-027A-4-Architec...
ACH580-01-027A-4
27
20
R3
01-1-R3
490
0
203
229
0
11.8
ACH580-01-034A-4-Architec...
ACH580-01-034A-4
34
25
R3
01-1-R3
490
0
203
229
0
11.8
ACH580-01-044A-4-Architec...
ACH580-01-044A-4
44
30
R3
01-1-R3
490
0
203
229
0
11.8
ACH580-01-052A-4-Architec...
ACH580-01-052A-4
52
40
R4
01-1-R4
636
0
203
257
0
19
ACH580-01-065A-4-Architec...
ACH580-01-065A-4
65
50
R4
01-1-R4
636
0
203
257
0
19
ACH580-01-077A-4-Architec...
ACH580-01-077A-4
77
60
R4
01-1-R4
636
0
203
257
0
19
ACH580-01-096A-4-Architec...
ACH580-01-096A-4
96
75
R5
01-1-R5
732
596
203
295
0
28.3
ACH580-01-124A-4-Architec...
ACH580-01-124A-4
124
100
R6
01-1-R6
727
548
252
369
0
42.4
ACH580-01-156A-4-Architec...
ACH580-01-156A-4
156
125
R7
01-1-R7
880
600
284
370
0
54
ACH580-01-180A-4-Architec...
ACH580-01-180A-4
180
150
R7
01-1-R7
880
600
284
370
0
54
ACH580-01-240A-4-Architec...
ACH580-01-240A-4
240
200
R8
01-1-R8
965
680
300
393
0
69
ACH580-01-302A-4-Architec...
ACH580-01-302A-4
302
250
R9
01-1-R9
955
680
380
418
0
97
ACH580-01-361A-4-Architec...
ACH580-01-361A-4
361
300
R9
01-1-R9
955
680
380
418
0
97
ACH580-01-414A-4-Architec...
ACH580-01-414A-4
414
350
R9
01-1-R9
955
680
380
418
0
97
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성