피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ACQ580-01-208V/240V - Irrigation Drives
ABB
AC Drives
ACQ580
200V/240V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acq580/200_240/acq580_01_208_240_irrigation_asmtab.prj},{NB=ACQ580-01-114A-2+N6050+X1681-Architecture300},{TC=ACQ580-01-114A-2+N6050+X1681},{NOA=114},{NOHP=40},{HDOA=88},{HDOHP=30},{FS=R5},{DR=01-1-R5},{ENCLOSURE=none},{TYPE=Type 1},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{H=732},{W=203},{D=295},{WEIGHT=28.3},{SPF=3-phase},{PPATH=acq580_01_208_240_irrigation_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
NOA
Nominal Output
[A]
NOHP
Nominal Output
[Hp]
HDOA
Heavy Duty Output
[A]
HDOHP
Heavy Duty Output
[Hp]
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
ENCLOSURE
Enclosure
ⁿ/ₐ
TYPE
UL Type
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
ACQ580-01-075A-2+N6050+X1...
ACQ580-01-075A-2+N6050+X1...
74.8
25
59.4
20
R4
none
Type 1
636
203
257
19.0
ACQ580-01-088A-2+N6050+X1...
ACQ580-01-088A-2+N6050+X1...
88
30
74.8
25
R5
none
Type 1
732
203
295
28.3
ACQ580-01-114A-2+N6050+X1...
ACQ580-01-114A-2+N6050+X1...
114
40
88
30
R5
none
Type 1
732
203
295
28.3
ACQ580-01-143A-2+N6050+X1...
ACQ580-01-143A-2+N6050+X1...
143
50
114
40
R6
none
Type 1
727
252
369
42.4
ACQ580-01-169A-2+N6050+X1...
ACQ580-01-169A-2+N6050+X1...
169
60
143
50
R7
none
Type 1
880
284
370
54.0
ACQ580-01-221A-2+N6050+X1...
ACQ580-01-221A-2+N6050+X1...
211
75
169
60
R7
none
Type 1
880
284
370
54.0
ACQ580-01-273A-2+N6050+X1...
ACQ580-01-273A-2+N6050+X1...
273
100
211
75
R8
none
Type 1
965
300
393
69.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성