ACS380-240Vac Ratings 1ph - 200, 208, 230 or 240 V
ABB
AC Drives
ACS380
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs380/acs380_240v_asmtab.prj},{NB=ACS380-040S-04A8-1Architecture300IP20},{TYPE=IP20},{DOP=},{PHDHP=0.75},{PHDKW=0.55},{IHD=3.7},{PLDHP=1},{ILD=4.6},{PNHP=1},{PNKW=0.75},{IN=4.8},{FS=R1},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{H1=205},{H2=220},{H3=170},{W=70},{D=174},{M1=50},{M2=191},{WEIGHT=1.6},{SIZE=04A8},{OPTIONS=},{PPATH=acs380_240v_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
CONSTRUCTION
Construction
ⁿ/ₐ
PHDHP
Power Heavy-duty use (150% overload for 1 min)
[HP]
PHDKW
Power Heavy-duty use (150% overload for 1 min)
[kW]
IHD
Current Heavy-duty use (150% overload for 1 min)
[A]
IMAX
Maximum output current
[A]
PLDHP
Power Light Duty (110% overload for 1 min)
[HP]
PLDKW
Power Light Duty (110% overload for 1 min)
[kW]
ILD
Current Light Duty (110% overload for 1 min)
[A]
PNHP
Power Nominal ratings - No overload
[HP]
PNKW
Power Nominal ratings - No overload
[kW]
IN
Current Nominal ratings - No overload
[A]
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
H1
Height (H1)
[mm]
H2
Height (H2)
[mm]
H3
Height (H3)
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ACS380-040S-02A4-1Archite...
ACS380-040S-02A4-1
Standard Drive
0.33
0.25
1.8
3.2
0.5
0.37
2.3
0.5
0.37
2.4
R0
205
220
170
70
174
50
191
1.4
02A4
ACS380-040S-03A7-1Archite...
ACS380-040S-03A7-1
Standard Drive
0.5
0.37
2.4
4.3
0.75
0.55
3.5
0.75
0.55
3.7
R0
205
220
170
70
174
50
191
1.4
03A7
ACS380-040S-04A8-1Archite...
ACS380-040S-04A8-1
Standard Drive
0.75
0.55
3.7
6.7
1
0.75
4.6
1
0.75
4.8
R1
205
220
170
70
174
50
191
1.6
04A8
ACS380-040S-06A9-1Archite...
ACS380-040S-06A9-1
Standard Drive
1
0.75
4.8
8.6
1.5
1.1
6.6
1.5
1.1
6.9
R1
205
220
170
70
174
50
191
1.6
06A9
ACS380-040S-07A8-1Archite...
ACS380-040S-07A8-1
Standard Drive
1.5
1.1
6.9
12.4
2
1.5
7.4
2
1.5
7.8
R1
205
220
170
70
174
50
191
1.6
07A8
ACS380-040S-09A8-1Archite...
ACS380-040S-09A8-1
Standard Drive
2
1.5
7.8
14
3
2.2
9.3
3
2.2
9.8
R2
205
220
170
95
174
75
191
1.9
09A8
ACS380-040S-12A2-1Archite...
ACS380-040S-12A2-1
Standard Drive
3
2.2
9.8
17.6
3
3
11.6
3
3
12.2
R2
205
220
170
95
174
75
191
1.9
12A2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성