카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
CoriolisMaster FCH430 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Coriolis Mass Flowmeter (Metric)
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/coriolis/fch430_asmtab.prj},{NB=FCH430.Y0.Y0.050E1.T1.H2.A.1.D1.G0.A (PR4)},{BESTNR=FCH430},{DN=DN 50 / DN 40},{ZOLL=2 / 1-1/2},{EXP=Y0},{BAU=Y0},{DIAM=050E1},{PN=T1},{MAT=H2},{DURCH=A},{DICHT=1},{BAUM=D1},{AUS=G0},{EN=A},{ZERT=},{ZAUS1=},{ZAUS2=},{ANZ=},{SPRA=},{DOK=},{SB=},{CABLE=},{TYP=},{TEMP=},{ET=},{DN1=050},{DN2=E1},{SENSOR=PR4},{A=99.0},{B=125},{C=80},{PPATH=assemblies/cm_fch_430_450_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size / Connection Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size / Connection Size
[인치]
DA
ⁿ/ₐ
DI
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
FCH430.Y0.Y0.025E1.T1.H2....
FCH430
DN 25 / DN 20
1 / 3/4
34
20.0
590
69.5
103
62
379
FCH430.Y0.Y0.025R0.T1.H2....
FCH430
DN 25 / DN 25
1 / 1
50.5
26.0
590
69.5
103
62
379
FCH430.Y0.Y0.025R2.T1.H2....
FCH430
DN 25 / DN 40
1 / 1-1/2
50.5
38.0
590
69.5
103
62
379
FCH430.Y0.Y0.050E1.T1.H2....
FCH430
DN 50 / DN 40
2 / 1-1/2
50.5
38.0
763
99.0
125
80
416
FCH430.Y0.Y0.050R0.T1.H2....
FCH430
DN 50 / DN 50
2 / 2
64
50.0
740
99.0
125
80
416
FCH430.Y0.Y0.050R1.T1.H2....
FCH430
DN 50 / DN 65
2 / 2-1/2
91
66.0
740
99.0
125
80
416
FCH430.Y0.Y0.080E1.T1.H2....
FCH430
DN 80 / DN 65
3 / 2-1/2
91
66.0
950
155.0
183
123
505
FCH430.Y0.Y0.080R0.T1.H2....
FCH430
DN 80 / DN 80
3 / 3
106
81.0
910
155.0
183
123
505
FCH430.Y0.Y0.080R1.T1.H2....
FCH430
DN 80 / DN 100
3 / 4
119
100.0
910
155.0
183
123
505
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성