카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
CoriolisMaster FCB450 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Coriolis Mass Flowmeter (INCH / US)
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/coriolis_inch/fcb450_inch_asmtab.prj},{NB=FCB450_INCH.Y0.Y0.050R1.D4.A1.C.3.D1.G0.A},{BESTNR=FCB450_INCH},{DN=DN 50 / DN 65},{ZOLL=2 / 2-1/2},{EXP=Y0},{BAU=Y0},{DIAM=050R1},{PN=D4},{MAT=A1},{DURCH=C},{DICHT=3},{BAUM=D1},{AUS=G0},{EN=A},{ZERT=},{ZAUS1=},{ZAUS2=},{ANZ=},{SPRA=},{DOK=},{SB=},{SENSOR=},{CABLE=},{TYP=},{TEMP=},{ET=},{DN1=050},{DN2=R1},{AM=99.0},{BM=125},{CM=80},{PPATH=assemblies/cm_fcb_430_450_inch_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size / Connection Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size / Connection Size
[인치]
D
[인치]
B1
[인치]
K
[인치]
D4
[인치]
F
[인치]
D2
[인치]
N
ⁿ/ₐ
L3
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
E
[인치]
FCB450_INCH.Y0.Y0.015E1.D...
FCB450_INCH
DN 15 / DN 10
1/2 / 1/4
3.54
0.63
2.36
1.57
0.08
0.55
4
15.16
1.75
3.03
1.81
13.39
FCB450_INCH.Y0.Y0.015R0.D...
FCB450_INCH
DN 15 / DN 15
1/2 / 1/2
3.74
0.63
2.56
1.77
0.08
0.55
4
15.16
1.75
3.03
1.81
13.39
FCB450_INCH.Y0.Y0.015R1.D...
FCB450_INCH
DN 15 / DN 20
1/2 / 3/4
4.13
0.71
2.95
2.28
0.08
0.55
4
16.57
1.75
3.03
1.81
13.39
FCB450_INCH.Y0.Y0.025E1.D...
FCB450_INCH
DN 25 / DN 20
1 / 3/4
4.13
0.71
2.95
2.68
0.08
0.55
4
22.68
2.74
4.06
2.44
14.92
FCB450_INCH.Y0.Y0.025R0.D...
FCB450_INCH
DN 25 / DN 25
1 / 1
4.53
0.71
3.35
2.68
0.08
0.55
4
20.67
2.74
4.06
2.44
14.92
FCB450_INCH.Y0.Y0.025R2.D...
FCB450_INCH
DN 25 / DN 40
1 / 1-1/2
5.91
0.71
4.33
3.46
0.08
0.71
4
22.68
2.74
4.06
2.44
14.92
FCB450_INCH.Y0.Y0.050E1.D...
FCB450_INCH
DN 50 / DN 40
2 / 1-1/2
5.91
0.71
4.33
3.46
0.12
0.71
4
30.04
3.90
4.92
3.15
16.38
FCB450_INCH.Y0.Y0.050R0.D...
FCB450_INCH
DN 50 / DN 50
2 / 2
6.50
0.79
4.92
4.02
0.12
0.71
4
28.15
3.90
4.92
3.15
16.38
FCB450_INCH.Y0.Y0.050R1.D...
FCB450_INCH
DN 50 / DN 65
2 / 2-1/2
7.28
0.71
5.71
4.80
0.12
0.71
8
30.04
3.90
4.92
3.15
16.38
FCB450_INCH.Y0.Y0.080E1.D...
FCB450_INCH
DN 80 / DN 65
3 / 2-1/2
7.28
0.87
5.71
4.80
0.12
0.71
8
35.83
6.10
7.20
4.84
19.88
FCB450_INCH.Y0.Y0.080R0.D...
FCB450_INCH
DN 80 / DN 80
3 / 3
7.87
0.79
6.30
5.43
0.12
0.71
8
34.25
6.10
7.20
4.84
19.88
FCB450_INCH.Y0.Y0.080R1.D...
FCB450_INCH
DN 80 / DN 100
3 / 4
8.66
0.79
7.09
6.22
0.12
0.71
8
34.45
6.10
7.20
4.84
19.88
FCB450_INCH.Y0.Y0.100E1.D...
FCB450_INCH
DN 100 / DN 80
4 / 3
7.87
0.79
6.30
5.43
0.12
0.71
8
48.11
7.68
10.24
6.61
23.74
FCB450_INCH.Y0.Y0.100R0.D...
FCB450_INCH
DN 100 / DN 100
4 / 4
8.66
0.79
7.09
6.22
0.12
0.71
8
44.17
7.68
10.24
6.61
23.74
FCB450_INCH.Y0.Y0.100R2.D...
FCB450_INCH
DN 100 / DN 150
4 / 6
11.22
0.87
9.45
8.35
0.12
0.87
8
49.49
7.68
10.24
6.61
23.74
FCB450_INCH.Y0.Y0.150E2.D...
FCB450_INCH
DN 150 / DN 100
6 / 4
8.66
0.79
7.09
6.22
0.12
0.71
8
61.77
10.24
12.60
8.07
27.20
FCB450_INCH.Y0.Y0.150R0.D...
FCB450_INCH
DN 150 / DN 150
6 / 6
11.22
0.87
9.45
8.35
0.12
0.87
8
55.94
10.24
12.60
8.07
27.20
FCB450_INCH.Y0.Y0.150R1.D...
FCB450_INCH
DN 150 / DN 200
6 / 8
14.76
1.34
12.60
11.22
0.12
1.18
12
64.45
10.24
12.60
8.07
27.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성