카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
HygienicMaster FEH611 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount, sensor housing stainless steel
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Electromagnetic Flowmeters (INCH / US)
Process industry
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/el_magnetic_inch/process_industry/feh_611_inch_asmtab.prj},{NB=FEH611_INCH.Y0.V1.0020.R3.P1.E.1.A.0.70.F.0.A6-J4},{BESTNR=FEH611_INCH},{DN=DN 20},{ZOLL=3/4},{EXP=Y0},{BAU=V1},{DIAM=0020},{PN=R3},{LMAT=P1},{CMAT=E},{EDES=1},{EMAT=A},{DET=0},{PCL=70},{PS=F},{DIS=0},{AUS=A6},{UCER=},{CCER=},{PCER=},{CERT02=},{LEN=J4},{OPT=},{DOK=},{TR=},{CONT=},{CALT=},{CBL=},{PL=},{TEMP=},{PO=},{FUNC=},{PPATH=assemblies/feh_611_inch_asmtpl.prj},{FLANGE=3},{FM=199}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size
[인치]
L
[인치]
D
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
G
[인치]
L1
[인치]
T
[인치]
F
[인치]
FEH611_INCH.Y0.V1.0003.R3...
FEH611_INCH
DN 3
1/8
5.00
1.77
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
7.48
FEH611_INCH.Y0.V1.0004.R3...
FEH611_INCH
DN 4
5/32
5.00
1.77
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
7.48
FEH611_INCH.Y0.V1.0006.R3...
FEH611_INCH
DN 6
1/4
5.00
1.77
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
7.48
FEH611_INCH.Y0.V1.0008.R3...
FEH611_INCH
DN 8
5/16
5.00
1.77
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
7.48
FEH611_INCH.Y0.V1.0010.R3...
FEH611_INCH
DN 10
3/8
5.00
1.77
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
7.48
FEH611_INCH.Y0.V1.0015.R3...
FEH611_INCH
DN 15
1/2
5.00
1.77
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
7.48
FEH611_INCH.Y0.V1.0020.R3...
FEH611_INCH
DN 20
3/4
5.20
2.13
0.00
1.73
0.00
0.00
0.00
7.83
FEH611_INCH.Y0.V1.0025.R3...
FEH611_INCH
DN 25
1
5.87
2.50
0.00
1.89
0.00
0.00
0.00
8.07
FEH611_INCH.Y0.V1.0032.R3...
FEH611_INCH
DN 32
1-1/4
6.54
2.87
0.00
2.09
0.00
0.00
0.00
8.27
FEH611_INCH.Y0.V1.0040.R3...
FEH611_INCH
DN 40
1-1/2
6.73
3.23
0.00
2.24
0.00
0.00
0.00
8.46
FEH611_INCH.Y0.V1.0050.R3...
FEH611_INCH
DN 50
2
6.81
3.92
0.00
1.97
0.00
0.00
0.00
8.86
FEH611_INCH.Y0.V1.0065.R3...
FEH611_INCH
DN 65
2-1/2
9.86
4.57
0.00
2.28
0.00
0.00
0.00
9.17
FEH611_INCH.Y0.V1.0080.R3...
FEH611_INCH
DN 80
3
10.02
5.24
0.00
2.62
0.00
0.00
0.00
9.53
FEH611_INCH.Y0.V1.0100.R3...
FEH611_INCH
DN 100
4
11.99
6.31
0.00
3.16
0.00
0.00
0.00
10.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성