카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
HygienicMaster FEH632 - Electromagnetic Flowmeter system, remote mount, sensor housing stainless steel
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Electromagnetic Flowmeters (INCH / US)
Process industry
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/el_magnetic_inch/process_industry/feh_632_inch_asmtab.prj},{NB=FEH632_INCH.Y0.P1.0010.R3.P1.E.1.A.0.70.Y.0.Y0-J4},{BESTNR=FEH632_INCH},{DN=DN 10},{ZOLL=3/8},{EXP=Y0},{BAU=P1},{DIAM=0010},{PN=R3},{LMAT=P1},{CMAT=E},{EDES=1},{EMAT=A},{DET=0},{PCL=70},{PS=Y},{DIS=0},{AUS=Y0},{OC1=},{OC2=},{UCER=},{SIL=},{SRC=},{CCER=},{PCER=},{CERT02=},{CERT03=},{FRQ=},{LEN=J4},{OPT=},{DOK=},{TR=},{CONT=},{SW=},{CALT=},{CBL=},{PL=},{TEMP=},{PO=},{FUNC=},{LEV=A},{PPATH=assemblies/feh_632_inch_asmtpl.prj},{FLANGE=1},{F1M=192.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BESTNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size
[인치]
L
[인치]
D
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
G
[인치]
L1
[인치]
T
[인치]
F
[인치]
FEH632_INCH.Y0.P1.0001.M3...
FEH632_INCH
DN 1
1/25
3.54
2.87
0.00
2.09
0.00
0.00
0.00
8.36
FEH632_INCH.Y0.P1.9015.M3...
FEH632_INCH
DN 1.5
1/16
3.54
2.87
0.00
2.09
0.00
0.00
0.00
8.36
FEH632_INCH.Y0.P1.0002.M3...
FEH632_INCH
DN 2
1/12
3.54
2.87
0.00
2.09
0.00
0.00
0.00
8.36
FEH632_INCH.Y0.P1.0003.R3...
FEH632_INCH
DN 3
1/8
5.00
1.77
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
7.57
FEH632_INCH.Y0.P1.0004.R3...
FEH632_INCH
DN 4
5/32
5.00
1.77
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
7.57
FEH632_INCH.Y0.P1.0006.R3...
FEH632_INCH
DN 6
1/4
5.00
1.77
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
7.57
FEH632_INCH.Y0.P1.0008.R3...
FEH632_INCH
DN 8
5/16
5.00
1.77
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
7.57
FEH632_INCH.Y0.P1.0010.R3...
FEH632_INCH
DN 10
3/8
5.00
1.77
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
7.57
FEH632_INCH.Y0.P1.0015.R3...
FEH632_INCH
DN 15
1/2
5.00
1.77
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
7.57
FEH632_INCH.Y0.P1.0020.R3...
FEH632_INCH
DN 20
3/4
5.20
2.13
0.00
1.73
0.00
0.00
0.00
7.93
FEH632_INCH.Y0.P1.0025.R3...
FEH632_INCH
DN 25
1
5.87
2.50
0.00
1.89
0.00
0.00
0.00
8.17
FEH632_INCH.Y0.P1.0032.R3...
FEH632_INCH
DN 32
1-1/4
6.54
2.87
0.00
2.09
0.00
0.00
0.00
8.36
FEH632_INCH.Y0.P1.0040.R3...
FEH632_INCH
DN 40
1-1/2
6.73
3.23
0.00
2.24
0.00
0.00
0.00
8.56
FEH632_INCH.Y0.P1.0050.R3...
FEH632_INCH
DN 50
2
6.81
3.92
0.00
1.97
0.00
0.00
0.00
8.95
FEH632_INCH.Y0.P1.0065.R3...
FEH632_INCH
DN 65
2-1/2
9.86
4.57
0.00
2.28
0.00
0.00
0.00
9.27
FEH632_INCH.Y0.P1.0080.R3...
FEH632_INCH
DN 80
3
6.65
5.24
0.00
2.62
0.00
0.00
0.00
9.62
FEH632_INCH.Y0.P1.0100.R3...
FEH632_INCH
DN 100
4
11.99
6.31
0.00
3.16
0.00
0.00
0.00
10.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성