카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62612 - Self-breaking lock nut - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/62612.prj},{NB=acton_6261210},{REF=6261210},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=10},{D1=8.376},{D2=17.000},{D3=12.000},{D4=11.000},{S=17},{M=15.000},{M1=5.000},{M2=1.500},{A=7.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
Acton 626126
626126
Acier inoxydable A2
6
10
5.0
Acton 626128
626128
Acier inoxydable A2
8
13
6.0
Acton 6261210
6261210
Acier inoxydable A2
10
17
7.5
Acton 6261212
6261212
Acier inoxydable A2
12
19
7.5
Acton 6261214
6261214
Acier inoxydable A2
14
22
9.0
Acton 6261216
6261216
Acier inoxydable A2
16
24
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성