카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62309 - Countersunk flat head chipboard screw half thread six lobe recess - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à bois
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_bois/62309.prj},{NB=acton_623094,5X40/24},{REF=623094,5X40/24},{MAT=Inox A2},{D=4.5},{D3=3.100},{K=2.9},{DK=9},{L=40},{B=24.000},{REFX=62309},{TORX=T20},{TXA=3.940},{C=4.150},{ALPHA=150.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
Acton 623093X16
623093X16
Inox A2
3x16
3.0
1.9
6
16
Acton 623093X20
623093X20
Inox A2
3x20
3.0
1.9
6
20
Acton 623093X25/17
623093X25/17
Inox A2
3x25
3.0
1.9
6
25
Acton 623093X30/18
623093X30/18
Inox A2
3x30
3.0
1.9
6
30
Acton 623093X35/24
623093X35/24
Inox A2
3x35
3.0
1.9
6
35
Acton 623093X40/24
623093X40/24
Inox A2
3x40
3.0
1.9
6
40
Acton 623093,5X16
623093,5X16
Inox A2
3.5x16
3.5
2.3
7
16
Acton 623093,5X20
623093,5X20
Inox A2
3.5x20
3.5
2.3
7
20
Acton 623093,5X25/17
623093,5X25/17
Inox A2
3.5x25
3.5
2.3
7
25
Acton 623093,5X30/18
623093,5X30/18
Inox A2
3.5x30
3.5
2.3
7
30
Acton 623093,5X35/24
623093,5X35/24
Inox A2
3.5x35
3.5
2.3
7
35
Acton 623093,5X40/24
623093,5X40/24
Inox A2
3.5x40
3.5
2.3
7
40
Acton 623093,5X45/30
623093,5X45/30
Inox A2
3.5x45
3.5
2.3
7
45
Acton 623093,5X50/30
623093,5X50/30
Inox A2
3.5x50
3.5
2.3
7
50
Acton 623094X16
623094X16
Inox A2
4x16
4.0
2.6
8
16
Acton 623094X20
623094X20
Inox A2
4x20
4.0
2.6
8
20
Acton 623094X25/17
623094X25/17
Inox A2
4x25
4.0
2.6
8
25
Acton 623094X30/18
623094X30/18
Inox A2
4x30
4.0
2.6
8
30
Acton 623094X35/24
623094X35/24
Inox A2
4x35
4.0
2.6
8
35
Acton 623094X40/24
623094X40/24
Inox A2
4x40
4.0
2.6
8
40
Acton 623094X45/30
623094X45/30
Inox A2
4x45
4.0
2.6
8
45
Acton 623094X50/30
623094X50/30
Inox A2
4x50
4.0
2.6
8
50
Acton 623094X60/36
623094X60/36
Inox A2
4x60
4.0
2.6
8
60
Acton 623094X70/42
623094X70/42
Inox A2
4x70
4.0
2.6
8
70
Acton 623094,5X20
623094,5X20
Inox A2
4.5x20
4.5
2.9
9
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성