카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidrive - DIN 965 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/64214.prj},{NB=acton_642144X8},{REF=642144X8},{DXL=4x8},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{NENN=M4x8},{D=4.0},{D3=3.141},{P=0.700},{L=8},{DF=3.545},{A=1.400},{DK=8.400},{K=2.70},{R=1.000},{M=5.200},{LG=4.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 642142X4
642142X4
2x4
Inox A4
2.0
4
3.800
1.20
Acton 642142X5
642142X5
2x5
Inox A4
2.0
5
3.800
1.20
Acton 642142X6
642142X6
2x6
Inox A4
2.0
6
3.800
1.20
Acton 642142X8
642142X8
2x8
Inox A4
2.0
8
3.800
1.20
Acton 642142X10
642142X10
2x10
Inox A4
2.0
10
3.800
1.20
Acton 642142X12
642142X12
2x12
Inox A4
2.0
12
3.800
1.20
Acton 642142X16
642142X16
2x16
Inox A4
2.0
16
3.800
1.20
Acton 642142X20
642142X20
2x20
Inox A4
2.0
20
3.800
1.20
Acton 642142,5X4
642142,5X4
2.5x4
Inox A4
2.5
4
4.700
1.50
Acton 642142,5X5
642142,5X5
2.5x5
Inox A4
2.5
5
4.700
1.50
Acton 642142,5X6
642142,5X6
2.5x6
Inox A4
2.5
6
4.700
1.50
Acton 642142,5X8
642142,5X8
2.5x8
Inox A4
2.5
8
4.700
1.50
Acton 642142,5X10
642142,5X10
2.5x10
Inox A4
2.5
10
4.700
1.50
Acton 642142,5X12
642142,5X12
2.5x12
Inox A4
2.5
12
4.700
1.50
Acton 642142,5X16
642142,5X16
2.5x16
Inox A4
2.5
16
4.700
1.50
Acton 642142,5X20
642142,5X20
2.5x20
Inox A4
2.5
20
4.700
1.50
Acton 642143X4
642143X4
3x4
Inox A4
3.0
4
5.500
1.65
Acton 642143X5
642143X5
3x5
Inox A4
3.0
5
5.500
1.65
Acton 642143X6
642143X6
3x6
Inox A4
3.0
6
5.500
1.65
Acton 642143X8
642143X8
3x8
Inox A4
3.0
8
5.500
1.65
Acton 642143X10
642143X10
3x10
Inox A4
3.0
10
5.500
1.65
Acton 642143X12
642143X12
3x12
Inox A4
3.0
12
5.500
1.65
Acton 642143X16
642143X16
3x16
Inox A4
3.0
16
5.500
1.65
Acton 642143X20
642143X20
3x20
Inox A4
3.0
20
5.500
1.65
Acton 642143X25
642143X25
3x25
Inox A4
3.0
25
5.500
1.65
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성