카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11006862 - Single column support
Afag
Feeding
Conveyor belts
FB15
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/foerderbaender/fb15/zubehoer/einfachstaenderfuss_25.prj},{NB=11006862 Einfachstaenderfuss (0)},{BNR=11006862},{TYP=ESF_25},{VERS=1.000},{SCR=0},{B1=50.000},{D1=25.000},{D2=9.000},{G1=M6},{H1=50.000},{H2=10.000},{H3=18.000},{H4=2.000},{L1=75.000},{L2=42.000},{L3=16.500},{L4=60.000},{L5=7.500},{L6=40.000},{L7=10.000},{PSTOL=0.010},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.327}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
11006862 Single colums su...
11006862
84798992
84799070
0.327
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성