N6509/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Zylindrisch zum Einpressen mit Bohrung fuer CRS
Agathon
iso_din_aag
fs
n6509
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/fs/n6509/n6509_zyl-crs.prj},{NB=N6509/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen mit Bohrung fuer CRS 6509.040.315},{IDNR=6509.040.315},{D1=40},{L1=315},{L2=7},{LX=5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6509},{ISO=ISO 9182-2-A- 40x315},{DIN=DIN 9825-D 40x315},{LAGER=},{GEWICHT=2.930},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L1
l1
[mm]
LX
lx
[mm]
ISO
ISO-Norm
ⁿ/ₐ
DIN
DIN-Norm
ⁿ/ₐ
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.032.140
32
140
5
ISO 9182-2-A- 32x140
DIN 9825-D 32x140
0.784
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.032.160
32
160
5
ISO 9182-2-A- 32x160
DIN 9825-D 32x160
ok
0.895
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.032.180
32
180
5
ISO 9182-2-A- 32x180
DIN 9825-D 32x180
1.015
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.032.200
32
200
5
ISO 9182-2-A- 32x200
DIN 9825-D 32x200
1.145
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.032.224
32
224
5
ISO 9182-2-A- 32x224
DIN 9825-D 32x224
1.254
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.032.250
32
250
5
ISO 9182-2-A- 32x250
DIN 9825-D 32x250
1.400
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.032.280
32
280
5
ISO 9182-2-A- 32x280
DIN 9825-D 32x280
1.596
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.032.315
32
315
5
ISO 9182-2-A- 32x315
DIN 9825-D 32x315
1.795
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.040.160
40
160
5
ISO 9182-2-A- 40x160
DIN 9825-D 40x160
1.450
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.040.180
40
180
5
ISO 9182-2-A- 40x180
DIN 9825-D 40x180
1.640
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.040.200
40
200
5
ISO 9182-2-A- 40x200
DIN 9825-D 40x200
1.850
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.040.224
40
224
5
ISO 9182-2-A- 40x224
DIN 9825-D 40x224
2.085
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.040.250
40
250
5
ISO 9182-2-A- 40x250
DIN 9825-D 40x250
2.325
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.040.280
40
280
5
ISO 9182-2-A- 40x280
DIN 9825-D 40x280
2.604
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.040.315
40
315
5
ISO 9182-2-A- 40x315
DIN 9825-D 40x315
2.930
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.040.400
40
400
5
ISO 9182-2-A- 40x400
DIN 9825-D 40x400
3.750
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.050.180
50
180
5
ISO 9182-2-A- 50x180
DIN 9825-D 50x180
2.740
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.050.200
50
200
5
ISO 9182-2-A- 50x200
DIN 9825-D 50x200
3.020
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.050.224
50
224
5
ISO 9182-2-A- 50x224
DIN 9825-D 50x224
3.380
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.050.250
50
250
5
ISO 9182-2-A- 50x250
DIN 9825-D 50x250
3.775
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.050.280
50
280
5
ISO 9182-2-A- 50x280
DIN 9825-D 50x280
4.228
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.050.315
50
315
5
ISO 9182-2-A- 50x315
DIN 9825-D 50x315
4.725
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.050.355
50
355
5
ISO 9182-2-A- 50x355
DIN 9825-D 50x355
5.345
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.050.400
50
400
5
ISO 9182-2-A- 50x400
DIN 9825-D 50x400
6.040
8466.9430
CH
N6509/ISO9182/DIN9825 Zyl...
6509.050.500
50
500
5
ISO 9182-2-A- 50x500
DIN 9825-D 50x500
7.550
8466.9430
CH
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성