N7611 - Aluminium mit Montagehilfe
Agathon
iso_din_aag
kk
n7611
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/kk/n7611/n7611_k-al.prj},{NB=N7611 Aluminium mit Montagehilfe 7611.030.080Din},{IDNR=7611.030.080},{D1=30},{D2=38},{L2=80},{K=270},{C=6950},{L3=8},{L4=68.5},{L5=4.5},{L6=2.45},{D3=33.0},{AGATHON=N7611},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.120},{CTN=8482.9900},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L2
l2
[mm]
K
Kugelanzahl
ⁿ/ₐ
C
Tragzahl
[N]
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.012.020
12
16
20
72
350
ok
0.005
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.012.028
12
16
28
108
525
ok
0.010
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.012.036
12
16
36
132
641
ok
0.012
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.012.042
12
16
42
156
758
ok
0.013
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.012.051
12
16
51
192
933
ok
0.015
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.015.030
15
21
30
72
744
ok
0.016
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.015.035
15
21
35
84
868
ok
0.020
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.015.042
15
21
42
108
1116
ok
0.025
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.015.052
15
21
52
132
1364
ok
0.029
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.015.065
15
21
65
180
1860
ok
0.035
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.016.024
16
22
24
48
506
ok
0.013
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.016.035
16
22
35
84
886
ok
0.020
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.016.042
16
22
42
108
1140
ok
0.025
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.016.052
16
22
52
132
1393
ok
0.030
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.016.065
16
22
65
180
1899
ok
0.035
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.030
19
25
30
96
1252
ok
0.020
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.035
19
25
35
112
932
ok
0.025
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.043
19
25
43
144
1199
ok
0.027
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.050
19
25
50
176
1465
ok
0.035
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.057
19
25
57
208
1731
ok
0.040
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.065
19
25
65
240
1998
ok
0.045
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.072
19
25
72
272
2265
ok
0.050
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.082
19
25
82
304
2530
ok
0.055
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.020.030
20
26
30
96
1271
ok
0.020
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.020.035
20
26
35
112
1482
ok
0.025
8482.9900
CH
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성