Synthetic locking screws - Synthetic locking screws
Agro
Accessories for cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{agro/accessories_for_cable_glands/synthetic_locking_screws.prj},{NB=8855.63},{IDNR=},{AGRO=8855.63},{M=M63x1.5},{A=70},{H=5.8},{L=12},{ST=10},{COLOR=0.76,0.77,0.75,0.00},{V1=63.000},{V3=2.000},{V4=13.000},{V5=17.800},{V6=56.500},{V7=62.781},{V8=60.989},{V10=11.600},{V11=13.500},{V12=2.700},{V13=11.600},{V14=10.700},{V15=1.200},{V16=3.000},{V18=62.968},{V19=62.593},{V20=61.128},{V21=2.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
AGRO
AGRO-No
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
ST
Piece number
ⁿ/ₐ
8855.12
8855.12
M12x1.5
15
4.0
6
100
8855.17
8855.17
M16x1.5
20
4.4
6
100
8855.20
8855.20
M20x1.5
24
4.4
6
100
8855.25
8855.25
M25x1.5
30
4.8
8
100
8855.32
8855.32
M32x1.5
37
5.3
8
50
8855.40
8855.40
M40x1.5
46
5.8
8
50
8855.50
8855.50
M50x1.5
56
5.5
10
10
8855.63
8855.63
M63x1.5
70
5.8
12
10
8845.12
8845.12
M12x1.5
15
4.0
6
100
8845.17
8845.17
M16x1.5
20
4.4
6
100
8845.20
8845.20
M20x1.5
24
4.4
6
100
8845.25
8845.25
M25x1.5
30
4.8
8
100
8845.32
8845.32
M32x1.5
37
5.3
8
50
8845.40
8845.40
M40x1.5
46
5.8
8
50
8845.50
8845.50
M50x1.5
56
5.5
10
10
8845.63
8845.63
M63x1.5
70
5.8
12
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성