LCDAR - 10
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
定位销
xiaotouzhuijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/xiaotouzhuijiao/lcdar.prj},{NB=LADAR-D12-P7-L12-H3},{YX=LADAR},{DLX=LADBR},{CODEF=YX},{D=12},{D1=12},{P1=[7:12/0.01]},{P=7.000},{LYX=[12:24/1]},{LYX1=12},{LDLX=[12:24/1]},{LDLX1=12},{LF=LYX1},{H1=[3:20/0.1]},{H=3.000},{B=3},{M=M5},{M1=5},{L1=8},{W=2.5},{ZJGJB=NONE},{ZJG2=NONE},{LP=4.000},{LP3=20.000},{LP6=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
LYX
ⁿ/ₐ
LDLX
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
LP
ⁿ/ₐ
LP3
ⁿ/ₐ
LADAR-D6-P4-L8-H2
6
6
[4:6/0.01]
[8:12/1]
[9:12/1]
[2:12/0.1]
2
M3
3
5
1.5
3.000
11.000
LADAR-D8-P6-L11-H2
8
8
[6:8/0.01]
[11:16/1]
[12:16/1]
[2:15/0.1]
3
M5
5
8
1.8
4.000
14.000
LADAR-D8T-P6-L11-H2
8T
8
[6:8/0.01]
[11:16/1]
[12:16/1]
[2:15/0.1]
3
M4
4
6
1.8
4.000
14.000
LADAR-D10-P7-L11-H3
10
10
[7:10/0.01]
[11:20/1]
[12:20/1]
[3:20/0.1]
3
M5
5
8
2.2
4.000
18.000
LADAR-D10T-P7-L8-H3
10T
10
[7:10/0.01]
[8:16/1]
[12:16/1]
[3:20/0.1]
3
M4
4
6
2.2
4.000
18.000
LADAR-D12-P7-L12-H3
12
12
[7:12/0.01]
[12:24/1]
[12:24/1]
[3:20/0.1]
3
M5
5
8
2.5
4.000
20.000
LADAR-D12T-P7-L8-H3
12T
12
[7:12/0.01]
[8:18/1]
[12:18/1]
[3:20/0.1]
3
M4
4
6
2.5
4.000
20.000
LADAR-D13-P8-L13-H5
13
13
[8:13/0.01]
[13:26/1]
[14:26/1]
[5:20/0.1]
4
M8
8
10
3.0
5.000
22.000
LADAR-D13T-P8-L10-H5
13T
13
[8:13/0.01]
[10:20/1]
[14:20/1]
[5:20/0.1]
4
M6
6
9
3.0
5.000
22.000
LADAR-D16-P10-L16-H5
16
16
[10:16/0.01]
[16:32/1]
[16:32/1]
[5:20/0.1]
4
M8
8
12
4.0
5.000
22.000
LADAR-D16T-P10-L10-H5
16T
16
[10:16/0.01]
[10:24/1]
[14:24/1]
[5:20/0.1]
4
M6
6
9
4.0
5.000
22.000
LADAR-D20-P13-L20-H5
20
20
[13:20/0.01]
[20:40/1]
[20:40/1]
[5:20/0.1]
4
M8
8
12
5.0
6.000
23.000
LADAR-D20T-P13-L12-H5
20T
20
[13:20/0.01]
[12:30/1]
[18:30/1]
[5:20/0.1]
4
M6
6
9
5.0
6.000
23.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성