ESAJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 超轻载型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/esajp.prj},{NB=ESAJP-D6-L55},{CODE=ESAJP},{LX=超轻载型},{D=6},{L=55},{DD=0.550},{S=79.300},{JXZH=6.08},{CLL=0.64},{THXS=0.069},{PDF=esajp.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
LX
类型
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
S
工作行程 S
[mm]
JXZH
工作极限载荷
[N]
CLL
初拉力
[N]
THXS
弹簧系数
[N/mm]
ESAJP-D2-L10
超轻载型
2
10
0.200
6.700
0.69
0.13
0.083
ESAJP-D2-L15
超轻载型
2
15
0.200
11.800
0.69
0.13
0.047
ESAJP-D2-L20
超轻载型
2
20
0.200
17.200
0.69
0.13
0.032
ESAJP-D2-L25
超轻载型
2
25
0.200
22.800
0.69
0.13
0.025
ESAJP-D2-L30
超轻载型
2
30
0.200
28.500
0.69
0.13
0.020
ESAJP-D3-L10
超轻载型
3
10
0.250
10.400
1.27
0.15
0.110
ESAJP-D3-L15
超轻载型
3
15
0.250
23.000
1.27
0.15
0.049
ESAJP-D3-L20
超轻载型
3
20
0.250
35.900
1.27
0.15
0.031
ESAJP-D3-L25
超轻载型
3
25
0.250
47.900
1.27
0.15
0.024
ESAJP-D3-L30
超轻载型
3
30
0.250
57.500
1.27
0.15
0.020
ESAJP-D4-L15
超轻载型
4
15
0.350
14.600
2.26
0.25
0.140
ESAJP-D4-L20
超轻载型
4
20
0.350
24.100
2.26
0.25
0.083
ESAJP-D4-L25
超轻载型
4
25
0.350
32.500
2.26
0.25
0.062
ESAJP-D4-L30
超轻载型
4
30
0.350
42.700
2.26
0.25
0.047
ESAJP-D4-L35
超轻载型
4
35
0.350
51.200
2.26
0.25
0.039
ESAJP-D4-L40
超轻载型
4
40
0.350
60.300
2.26
0.25
0.033
ESAJP-D5-L15
超轻载型
5
15
0.450
8.200
3.24
0.49
0.330
ESAJP-D5-L20
超轻载型
5
20
0.450
15.500
3.24
0.49
0.180
ESAJP-D5-L25
超轻载型
5
25
0.450
21.500
3.24
0.49
0.130
ESAJP-D5-L30
超轻载型
5
30
0.450
29.400
3.24
0.49
0.093
ESAJP-D5-L35
超轻载型
5
35
0.450
35.000
3.24
0.49
0.078
ESAJP-D5-L40
超轻载型
5
40
0.450
43.000
3.24
0.49
0.064
ESAJP-D5-L45
超轻载型
5
45
0.450
50.900
3.24
0.49
0.054
ESAJP-D5-L50
超轻载型
5
50
0.450
56.000
3.24
0.49
0.049
ESAJP-D6-L20
超轻载型
6
20
0.550
16.200
6.08
0.64
0.340
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성