CFB-B2 - Series CFB
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Solenoid valves series CFB
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_serie_cfb/cfb-b2.prj},{NB=CFB-B24N-W1-B9B},{IDNR=},{SERIE=CFB},{AZIONAMENTO=B},{NUMEROP=2},{CONNESSIONI=4},{DIANOM=N},{MATMEMB=W},{MATCORPO=1},{SOLENOIDE=B9},{TENSIONE=B},{A=14},{B=55.8},{C=103.2},{D=13.5},{E=G1/8},{F=45},{G=69},{H=30.7},{I=38.3},{SW=28},{H1=39},{I1=47},{L=36},{N=13},{M=14},{NDM=20.955},{L1=25.000},{L2=14.500},{L3=30.500},{L4=41.0},{L5=9.0},{L6=2.0},{INT1=34.0},{D1=37.5},{D2=27.5},{D3=7.0},{CH1=2.5},{F1=4.000},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
SOLENOIDE
Dimension solenoid
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
SW
[mm]
CFB-B23L-W1-B9B
CFB
B9
14
55.8
103.2
G3/8
45
64
28.2
35.8
28
CFB-B24N-W1-B9B
CFB
B9
14
55.8
103.2
G1/8
45
69
30.7
38.3
28
CFB-B25P-W1-B9B
CFB
B9
21
72.0
119.4
G3/4
71
93
43.5
49.5
42
CFB-B26R-W1-B9B
CFB
B9
21
72.0
119.4
G1
71
93
43.5
49.5
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성