CFB-D2 - Series CFB
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Solenoid valves series CFB
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_serie_cfb/cfb-d2.prj},{NB=CFB-D22F-W1-B8B},{IDNR=},{SERIE=CFB},{AZIONAMENTO=D},{NUMEROP=2},{CONNESSIONI=2},{DIANOM=F},{MATMEMB=W},{MATCORPO=1},{SOLENOIDE=B8},{TENSIONE=B},{A=11},{B=30},{C=73.8},{E=G1/4},{F=23},{G=41},{SW=17},{H=39},{I=41},{L=30},{N=13},{M=14},{NDM=13.157},{L1=26.000},{L2=12.000},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
CONNESSIONI
Connection
ⁿ/ₐ
DIANOM
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
MATMEMB
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
SOLENOIDE
Dimension solenoid
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
SW
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
CFB-D21C-W1-B8B
CFB
1
C
W
B8
11
30
73.8
G1/8
23
41
17
39
41
30
13
14
CFB-D21F-W1-B8B
CFB
1
F
W
B8
11
30
73.8
G1/8
23
41
17
39
41
30
13
14
CFB-D22C-W1-B8B
CFB
2
C
W
B8
11
30
73.8
G1/4
23
41
17
39
41
30
13
14
CFB-D22F-W1-B8B
CFB
2
F
W
B8
11
30
73.8
G1/4
23
41
17
39
41
30
13
14
CFB-D22G-W1-B8B
CFB
2
G
W
B8
11
30
73.8
G1/4
23
41
17
39
41
30
13
14
CFB-D23J-R1-B9B
CFB
3
J
R
B9
15
45
89.0
G3/8
37
55
27
39
47
36
22
22
CFB-D24J-R1-B9B
CFB
4
J
R
B9
15
45
89.0
G1/2
37
55
27
39
47
36
22
22
CFB-D24M-W1-B9B
CFB
4
M
W
B9
15
45
89.0
G1/2
37
55
27
39
47
36
22
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성