5/2-way solenoid valves,(ISO 15407-1) 26 mm - 18 mm, bistable
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Electropneumatically and pneumatically operated valves Series 7
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_7/elettrovalvole_5_2_vie_iso_26_18_mm_bistabili.prj},{NB=751-000-P11-15-W20},{IDNR=},{MOD=751-000-P11-15-W20},{TG=26},{B=26.5},{B1=19.0},{L1=99.7},{L2=49.85},{L3=98.8},{H=39.0},{H1=64.3},{INFO=Infotext},{AX=19.000},{BX=80.700},{CX=0.200},{DX=4.000},{EX=26.600},{FX=54.350},{GX=26.350},{HX=4.850},{IX=30.450},{JX=2.250},{KX=36.450},{LX=8.400},{MX=14.700},{NX=8.000},{PX=73.900},{RX=2.000},{SX1=3.750},{TX1=73.900},{AX1=19.000},{BX1=38.000},{CX1=3.500},{DX1=5.750},{EX1=2.250},{RX1=2.750},{GX1=13.400},{RX2=6.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TG
Size ISO
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
751-000-P11-15-W20
751-000-P11-15-W20
26
26.5
19.0
99.7
49.85
98.8
39.0
64.3
752-000-P11-15-W20
752-000-P11-15-W20
18
18.5
12.5
82.2
41.10
90.0
35.2
60.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성