5/2-way valve, G1/8 and G1/4 port, monostable
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Series 3 valves and solenoid valves
Products
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/prodotti/valvola_5_2_vie_att_g1_8_g1_4_monost_asmtab.prj},{NB=358-035},{VERS1=3},{VERS2=1},{VERSX1=1},{VERSX2=8},{VERSX3=1},{VERSX4=2},{VERSX5=0},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{AX1=14.500},{A1NDM=9.728},{A1KDM=8.566},{A1X1=14.500},{BX1=5.000},{CX1=3.200},{CX2=6.000},{P1X1=6.000},{DX1=31.400},{EX1=23.800},{F=36},{F1X1=22.000},{G=21.40},{G1X1=32.350},{HX1=18.000},{H1X1=0.000},{I=30.40},{I1X1=MIN},{L=87.8},{LX1=23.000},{LX2=0.000},{M=22},{NX1=17.400},{OX1=11.500},{O1X1=0.000},{P=32},{S=30.40},{TNDM=0.000},{TKDM=0.000},{UX1=0.000},{ZX1=0.000},{ATX=6.500},{B1X1=0.000},{M1X1=0.000},{L1X1=0.000},{L1X2=0.000},{IDNR=},{MOD=358-035},{MON=in linea/conv.},{FUNZ=3/2 NC},{PT=700},{PMP=3},{A=G1/8},{A1=G1/8},{B=5},{C=3.2},{D=31.4},{E=23.8},{H=18},{N=17.4},{O=11.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
MON
Mounting
ⁿ/ₐ
FUNZ
Function
ⁿ/ₐ
PT
Flow rate
ⁿ/ₐ
PMP
P. min pilot.
[bar]
A
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
U
[mm]
Z
[mm]
358-035
358-035
Without base/conv.
3/2 NC
700
3
G1/8
G1/8
5
3.2
31.4
23.8
36
21.40
18
30.40
87.8
22
17.4
11.5
32
30.40
-
-
-
354-035
354-035
Without base/conv.
3/2 NC
1300
3
G1/4
-
4.1
3.2
36
25.4
44
21.40
22
30.40
95.0
25
21
16
40
32.40
M5
70.5
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성