Serie RFU - Unidirectional flow controller
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Valves NPTF
Flow control valves Series RFU
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/valvole_nptf/valvole_serie_rfu/serie_rfu_asmtab.prj},{NB=RFU 482-02(1.9)},{IDNR=},{MOD=RFU 482-02},{HUB=1.9},{PHYN=2.0},{A=M 12x1},{B=1/8},{H01=9.000},{D01=4.5},{F01=16},{G01=21},{L01=34},{M101=24.5},{M201=16.5},{M301=8},{T01=46},{Z01=51.0},{SMAX01=4},{SW01=14},{SW101=17},{SW201=9},{INFO=Infotext},{HX=13.000},{H1=4.000},{H2=4.000},{H3=4.000},{H4=3.500},{H5=3.000},{H6=0.500},{H7=0.500},{H8=12.000},{H9=6.000},{H10=10.000},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{NDMA=12.000},{KDMA=10.773},{KDMAX=10.917},{KDMH=4.773},{PPATH=serie_rfu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
UNF NPTF
ⁿ/ₐ
H
[인치]
D
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
L
[인치]
M1
[인치]
M2
[인치]
M3
[인치]
T
[인치]
Z
[인치]
SMAX
[인치]
SW
[인치]
SW1
[인치]
SW2
[인치]
RFU 452-M5
RFU 452-M5
M 10x1
10-32
0.256
0.165
0.551
0.630
1.024
0.728
0.520
0.276
1.535
1.752
0.118
0.472
0.551
0.315
RFU 482-02
RFU 482-02
M 12x1
1/8
0.354
0.177
0.630
0.827
1.339
0.965
0.650
0.315
1.811
2.008
0.157
0.551
0.669
0.354
RFU 483-02
RFU 483-02
M 12x1
1/8
0.354
0.177
0.630
0.827
1.339
0.965
0.650
0.315
1.811
2.008
0.157
0.551
0.669
0.354
RFU 444-04
RFU 444-04
M 20x1.5
1/4
0.492
0.256
0.984
1.181
2.047
1.378
0.945
0.472
2.362
2.717
0.276
0.866
0.945
0.551
RFU 446-04
RFU 446-04
M 20x1.5
1/4
0.492
0.256
0.984
1.181
2.047
1.378
0.945
0.472
2.362
2.717
0.276
0.866
0.945
0.551
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성