카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
STC - 1.5 bellows suction cup for sheet metal
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/stc.prj},{NB=STC50N-G2F},{MODEL=STC},{DS=50},{MS=N},{CF=-G2F},{D=52.0},{H=36.2},{Y=11.5},{DG2=13.157},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
G1
[mm]
G
[mm]
LG
Lg
[mm]
S
[mm]
Y
[mm]
ST
s
[mm]
DG
[mm]
STC22N-G2F
STC
22
22.0
25.0
13.157
G1/4
11.0
17
5.5
17
10.000
STC30N-G2F
STC
30
32.0
28.0
13.157
G1/4
11.0
17
9.5
17
10.000
STC40N-G2F
STC
40
42.0
28.5
13.157
G1/4
11.0
17
10.0
17
10.000
STC50N-G2F
STC
50
52.0
36.2
13.157
G1/4
11.0
22
11.5
22
10.000
STC60N-G2F
STC
60
62.5
41.0
13.157
G1/4
11.0
22
14.5
22
10.000
STC80N-G2F
STC
80
82.0
49.5
13.157
G1/4
11.0
22
22.5
22
10.000
STC100N-G2F
STC
100
103.0
55.0
13.157
G1/4
11.0
22
25.0
22
10.000
STC125N-G2F
STC
125
128.0
68.0
13.157
G1/4
11.0
22
32.0
22
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성