swivel joint - Swivel joint
Aircomp
Cylinders
Accessories
Accessories for series 230 242 245
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/cilindri/accessories/242_245/swivel_joint.prj},{NB=240A0500040},{CODE=240A050004},{DI=50-63},{B=21},{C1=15.00},{D=16},{D1=19.3},{D2=42},{D3=M16},{D3A=16},{D4=22.0},{D5=27},{DK=28.570},{H1=64},{L3=28},{L4=85},{L5=8.0},{L7=23},{W=22},{ANG=0},{VER=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
DK
[mm]
H1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
W
[mm]
240A032004
240A032004
32
14
10.50
10
12.9
28
M10
15.0
19
19.050
43
20
57
6.5
15
17
240A040004
240A040004
40
16
12.00
12
15.4
32
M12
17.5
22
22.220
50
22
66
6.5
17
19
240A050004
240A050004
50-63
21
15.00
16
19.3
42
M16
22.0
27
28.570
64
28
85
8.0
23
22
240A080004
240A080004
80-100
25
18.00
20
24.3
50
M20
27.5
34
34.920
77
33
102
10.0
27
30
240A125004
240A125004
125
37
25.00
30
34.8
67
M27
40.0
50
50.800
110
51
144
15.0
36
41
240A160004
240A160004
160-200
43
28.00
35
37.7
80
M36
46.0
58
57.150
125
53
165
17.0
41
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성