Shut-off valve - SV 1/4" 042 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM
Aircomp
Air preparation
10 electrical shut-off valves
line 042 1-4
15mm electrical shut-off valve
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/10_valvole_sezionamento/linea_042_1-4/valvola_sezionamento_elettrico_15mm/valvola_sezionamento.prj},{NB=0422600002},{NBCUSTOM=0422600002},{CODE=0422600002},{REF=SV 1/4\" 042 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM},{QMAX=1570},{QS=1000},{C=G1/4\"},{CS=G1/8\"},{PMAX=10},{PMIN=3},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,2},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\10_valvole_sezionamento\\linea_042_1-4\\valvola_sezionamento_elettrico_15mm\\valvola_sezionamento\\042_sv.csv},{NNCUSTOM=Valvola sezionamento},{NTCUSTOM=SV 1/4\" 042 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM},{LINACUSTOM=0422600002},{STEPFILE=0422600002},{PNGFILE=0422600002 400x400},{DWGFILE=042_sv_drawing}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
C
IN-OUT Connections
[Pollici]
CS
exhaust port
[Pollici]
PMAX
Max Inlet pressure
[bar]
PMIN
Minimum working pressure
[bar]
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0422600002
0422600002
SV 1/4" 042 PRED. C. ELEC...
1570
1000
G1/4"
G1/8"
10
3
-5 / +50
25
0,2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성