slow start valve - AVP 1/4" 042 PN Autonom.
Aircomp
Air preparation
11 slow start valve
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/11_avviatore_progressivo/linea_042_1-4/avviatore_progressivo_042.prj},{NB=0422700001},{REF=AVP 1/4\" 042 PN Autonom.},{CODE=0422700001},{Q=1570},{C=G1/4\"},{PMAX=10},{PMIN=3},{T=-5/+50},{CP=25},{P=0,136},{NBCUSTOM=0422700001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\11_avviatore_progressivo\\linea_042_1-4\\avviatore_progressivo_042\\042_avp.csv},{NNCUSTOM=Avviatore progressivo},{NTCUSTOM=AVP 1/4\" 042 PN Autonom.},{LINACUSTOM=0422700001},{STEPFILE=042 AVP 14},{PNGFILE=042_avp_image},{DWGFILE=042_avp_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\11_avviatore_progressivo\\linea_042_1-4\\avviatore_progressivo_042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
Q
Flow rate (P1=10 bar DP=1 bar)
[Nl/min]
C
Connection
[Pollici]
PMAX
Max Inlet pressure
[bar]
PMIN
Inlet minimum pressure
[bar]
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0422700001
AVP 1/4" 042 PN Autonom.
0422700001
1570
G1/4"
10
3
-5/+50
25
0,136
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shut-off valve - SV 1/4" 042 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM
Aircomp
08.02.2024
F+R+L Unit - F+R+L 1/4” 042
Aircomp
05.04.2023
FR+L Unit - FR+L 1/4” 04
Aircomp
05.04.2023
Pressure regulator - R 3/8” 050
Aircomp
08.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성