카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
JSI Series - Standard Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
JSI Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/jsi_series/jsi_asmtab.prj},{NB=JSI50X25+()+(0)+(00)},{TYPE=JSI},{BORE=50},{STROKE=25},{ASTROKE=0},{MAGNET=},{MT=},{TT=},{POSAS=0},{POS=0},{SW=},{SWN=},{AJSI=156},{AJSID=210},{AJSIJ=195.0},{AB=58},{AC=94},{AD=27.5},{B=65},{D=20},{DA=44},{DB=29.0},{E=M18x1.5},{E1=18},{EA=35},{F=27},{FA=11.0},{FB=8.0},{H=18},{M=40},{MA=14},{K=M8},{KA=16},{KB=46.5},{N=40},{NA=4},{P=PT1/4},{P1=13.157},{PA=16.0},{PB=5.0},{VGEAR=1},{G=M16X1.5},{PPATH=assemblies/jsi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDER
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KB
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
G
ⁿ/ₐ
JSI32X25
JSI32X25
32
135.0
47
84
26.0
47
12
34
27.0
M10x1.25
22
17
6.0
6.0
10
30
13
M6
16
32.5
30
4
PT1/8
13.0
5.5
M10X1.25
JSI40X25
JSI40X25
40
139.0
51
84
25.0
53
16
38
28.0
M14x1.5
30
19
8.0
7.0
14
35
13
M6
16
38.0
35
4
PT1/4
14.0
6.0
M12X1.25
JSI50X25
JSI50X25
50
156.0
58
94
27.5
65
20
44
29.0
M18x1.5
35
27
11.0
8.0
18
40
14
M8
16
46.5
40
4
PT1/4
16.0
5.0
M16X1.5
JSI63X25
JSI63X25
63
156.0
58
94
27.5
75
20
44
29.0
M18x1.5
35
27
11.0
8.0
18
45
14
M8
16
56.5
45
4
PT3/8
15.0
9.0
M16X1.5
JSI80X25
JSI80X25
80
190.0
72
114
35.0
95
25
52
35.5
M22x1.5
40
32
13.0
10.0
22
45
20
M10
18
72.0
45
4
PT3/8
19.0
11.5
M20X1.5
JSI100X25
JSI100X25
100
190.0
72
114
35.0
115
32
52
42.5
M26x1.5
40
36
13.0
13.5
27
55
20
M10
18
89.0
55
4
PT1/2
19.0
17.0
M27X2.0
JSI125X25
JSI125X25
125
223.0
97
120
37.5
140
32
70
42.5
M27x2
54
41
13.5
13.5
27
60
27
M12
22
110.0
60
6
PT1/2
20.0
17.0
M27X2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성