카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
SE SED SEJ - Standard Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SE Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/se/se_asmtab.prj},{NB=SE50x25(000)+()},{TYPE=SE},{BORE=50},{PRMATERIAL=},{STROKE=25},{ASTROKE=0},{MAGNET=},{MOUNTING=},{SEAL=},{THREAD=},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{POSAS=0},{POS=0},{INFO=PDF Catalogues},{ASI=175},{ASID=244},{ASIJ=231.0},{B=69},{C=106},{D=40},{E=42},{F=27},{G=31.0},{H=32},{I=23},{J=8.0},{K=M16x1.5},{L=M8},{N=14.0},{O=1/4\"},{P=8.0},{Q=5.0},{R=10.5},{S=64.0},{T=46.5},{V=20},{W=17},{X1=3.5},{Z1=40},{EX1=29.0},{XX=1.500},{PPATH=assemblies/se_asmtpl.prj},{DC=CN,EU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
SE32x25(000)+()
SE32X25
32
142.0
48
94
30
29
-
19
27.5
22
17
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12
10
3
30
SE40x25(000)+()
SE40X25
40
159.0
54
105
35
33
-
21
32.0
24
17
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16
13
3.5
35
SE50x25(000)+()
SE50X25
50
175.0
69
106
40
42
-
27
31.0
32
23
8.0
M16x1.5
M8
14.0
1/4"
8.0
5.0
10.5
64.0
46.5
20
17
3.5
40
SE63x25(000)+()
SE63X25
63
190.0
69
121
45
42
-
27
33.0
32
23
8.0
M16x1.5
M8
17.0
3/8"
8.0
6.0
10.5
75.0
56.5
20
17
4
45
SE80x25(000)+()
SE80X25
80
214.0
86
128
45
53
-
33
33.0
40
26
10.0
M20x1.5
M10
16.5
3/8"
8.0
8.5
12.5
93.0
72.0
25
22
4
45
SE100x25(000)+()
SE100X25
100
229.0
91
138
55
55
-
36
37.0
40
26
10.0
M20x1.5
M10
19.5
1/2"
10.0
7.0
12.0
110.0
89.0
25
22
4
55
SE125x25(000)+()
SE125X25
125
279.0
119
160
60
74
-
45
46.0
54
41
13.5
M27x2
M12
23.0
1/2"
11.0
12.0
11.0
134.0
110.0
32
27
4
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성