카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
ACQ - Compact Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Compact Cylinder
ACQ Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/acq_series/acq_acqj_acqd_asmtab.prj},{NB=ACQ50x125(00)+()},{TYPE=ACQ},{BORE=50},{STROKE=125},{ASTROKE=0},{MAGNET=},{RTYPE=},{MOUNTING=},{THREAD=},{POS=0},{POSAS=0},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{INFO=PDF Catalogues},{B1H=18.0},{D=71},{EH=15},{K1H=M10x1.5},{M=6.5},{N=14.0},{O=1/4\"},{P1=Both side: Šµ10.5 Thread M8x1.25 Thru.hole: Šµ6.5},{P2=14},{P3=22.0},{P4=6.5},{R=35},{S=64},{T1=50},{V=20},{W=17},{B2H=43.5},{HH=28.5},{JH=11},{J1H=8.0},{K2H=M18x1.5},{K3H=M16x1.5},{PPATH=assemblies/acq_longer_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P2
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
K2
ⁿ/ₐ
K3
ⁿ/ₐ
ACQ32x125(00)+()
ACQ32x125
32
62.5
17.0
45.5
49.5
13
M8x1.25
6.0
12.5
1/8"
Both side: ø9 Thread M6x...
10
-
22
45
34
16
14
-
-
-
-
-
-
ACQ40x125(00)+()
ACQ40x125
40
72.0
17.0
55.0
57
13
M8x1.25
6.0
14.0
1/8"
Both side: ø9 Thread M6x...
10
-
28
53
40
16
14
-
-
-
-
-
-
ACQ50x125(00)+()
ACQ50x125
50
73.5
18.0
55.5
71
15
M10x1.5
6.5
14.0
1/4"
Both side: Šµ10.5 Thread ...
14
-
35
64
50
20
17
-
-
-
-
-
-
ACQ63x125(00)+()
ACQ63x125
63
75.0
18.0
57.0
84
15
M10x1.5
6.5
16.5
1/4"
Both side: ø14 Thread M10...
18
-
35
77
60
20
17
-
-
-
-
-
-
ACQ80x125(00)+()
ACQ80x125
80
86.0
20.0
66.0
104
21
M16x2.0
8.5
19.0
3/8"
Both side: Šµ17.0 Thread ...
22
-
43
98
77
25
22
-
-
-
-
-
-
ACQ100x125(00)+()
ACQ100x125
100
97.5
22.0
75.5
123.5
27
M20x2.5
9.5
23.0
3/8"
Both side: Šµ17.0 Thread ...
22
-
59
117
94
32
27
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성