카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
SDAD SDAJ - Compact Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Compact Cylinder
SDA Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/sda_series/sdad_sdaj_asmtab.prj},{NB=SDAD32x5(0x0)+()},{TYPE=SDAD},{BORE=32},{STROKE=5},{ASTROKE=0},{MAGNET=},{RTYPE=},{THREAD=},{POS=0},{POSAS=0},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{INFO=PDF Catalogues},{B1X=7.0},{B2X=25.0},{D=50},{F=4},{G=3.0},{HX=15},{IX=17},{JX=6},{J1X=6.0},{K1X=M6x1.0},{K2X=M10x1.25},{K3X=M10x1.25},{L=22.0},{M=3},{O=1/8\"},{P1=4.6},{P2=M6x1.0},{P3=16},{P4=5.5},{P5=8.2},{QX=21},{R=6},{S=44},{T1=34.0},{T2=-},{U=2.0},{V=12},{W=10},{X=18.3},{Y=15},{PPATH=assemblies/sdad_sdaj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
J1
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
K3
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N1
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
P5
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
SDAD12x5(0x0)+()
SDAD12x5
12
27
5
-
17.0
-
6
4
1.0
-
-
-
-
M3x0.5
-
-
10.2
3
5.5
M5x0.8
4.2
M5x0.8
12
4.5
6.5
-
-
25
16.3
23
6
5
-
-
SDAD16x5(0x0)+()
SDAD16x5
16
29.5
5.5
-
18.5
-
6
4
1.5
-
-
-
-
M3x0.5
-
-
11.0
3
6.5
M5x0.8
4.2
M5x0.8
12
4.5
6.5
-
-
29
19.8
28
6
5
-
-
SDAD20x5(0x0)+()
SDAD20x5
20
30.5
5.5
-
19.5
36
6.5
4
1.5
-
-
-
-
M4x0.7
-
-
15.0
3
7.5
M5x0.8
4.2
M5x0.8
14
4.5
6.5
-
2
34
24.0
-
8
6
11.3
10
SDAD25x5(0x0)+()
SDAD25x5
25
33
6
-
21.0
42
7
4
2.0
-
-
-
-
M5x0.8
-
-
17.0
3
8.0
M5x0.8
4.6
M6x1.0
15
5.5
8.2
-
2
40
28.0
-
10
8
12
10
SDAD32x5(0x0)+()
SDAD32x5
32
38.5
7
-
24.5
50
8
4
3.0
-
-
-
-
M6x1.0
-
-
22.0
3
8.0
1/8"
4.6
M6x1.0
16
5.5
8.2
-
6
44
34.0
-
12
10
18.3
15
SDAD40x5(0x0)+()
SDAD40x5
40
40
7
-
26.0
58.5
8
4
3.0
-
-
-
-
M8x1.25
-
-
28.0
3
8.0
1/8"
6.5
M8x1.25
20
6.5
10.5
-
6.5
52
40.0
-
16
14
21.3
16
SDAD50x5(0x0)+()
SDAD50x5
50
46
9
-
28.0
71.5
8
5
4.0
-
-
-
-
M10x1.5
-
-
38.0
3
8.0
1/4"
6.5
M8x1.25
25
6.5
10.5
-
9.5
62
48.0
-
20
17
30
20
SDAD63x5(0x0)+()
SDAD63x5
63
50
9
-
32.0
84.5
10
5
4.0
-
-
-
-
M10x1.5
-
-
40.0
3
9.5
1/4"
6.5
M8x1.25
25
6.5
10.5
-
9.5
75
60.0
-
20
17
28.7
20
SDAD80x5(0x0)+()
SDAD80x5
80
63
11
-
41.0
104
13
6
5.0
-
-
-
-
M14x1.5
-
-
45.0
4
11.5
3/8"
9.2
M12x1.75
25
11.0
17.0
-
10
94
74.0
-
25
22
36
26
SDAD100x5(0x0)+()
SDAD100x5
100
75
12
-
51.0
124
18
7
5.0
-
-
-
-
M18x1.5
-
-
55.0
4
16.0
3/8"
11.3
M14x2.0
30
13.0
19.0
-
10
114
90.0
-
32
27
35
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성