카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MDD MDJ - Multi-Mount Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
multi mounting twin rod and tri rod cylinder
MD,MK Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/multi_mounting_twin_rod_and_tri_rod_cylinder/md_mk_series/mdd_mdj_asmtab.prj},{NB=MDD16x5(0x0)+()},{TYPE=MDD},{BORE=16},{STROKE=5},{ASTROKE=0},{MAGNET=},{THREAD=},{POS=0},{POSAS=0},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{INFO=PDF Catalogues},{AE=7.5},{B=20.0},{C=32},{D=6},{DA=16},{E=M5x0.8},{EA=11.0},{EB=12.5},{F=8.0},{FA=4.0},{H=5},{J=7.6},{JA=6.5},{JB=14},{JC=7},{K=4.5},{KB=12},{L=M4x0.7},{LA=5.0},{LB=25},{P=M5x0.8},{PA=14.5},{PB=17.5},{PC=3},{QA=1.5},{PPATH=assemblies/mdd_mdj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
K
[mm]
KB
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
LB
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
MDD6x5(0x0)+()
MDD6x5
6
70.0
6.0
16.5
22
3
13
M3x0.5
7.0
8.0
5.5
2.5
0
6
5.0
10
7
3.3
7
M3x0.5
5.0
17
M5×0.8
14.0
16.0
0
MDD10x5(0x0)+()
MDD10x5
10
74.0
6.0
16.5
24
4
16
M4x0.7
10.0
11.0
7.0
2.0
0
6
5.5
11
7
3.3
9
M3x0.5
5.0
18
M5×0.8
15.5
16.0
0
MDD16x5(0x0)+()
MDD16x5
16
69.5
7.5
20.0
32
6
16
M5x0.8
11.0
12.5
8.0
4.0
5
7.6
6.5
14
7
4.5
12
M4x0.7
5.0
25
M5x0.8
14.5
17.5
3
MDD20x5(0x0)+()
MDD20x5
20
83.0
9.0
26.0
40
8
19
M6x1.0
12.0
14.0
10.0
5.0
6
9.3
8.0
16
9
5.5
16
M5x0.8
7.5
30
M5x0.8
19.3
20.0
9
MDD25x5(0x0)+()
MDD25x5
25
95.0
9.0
32.0
50
10
23
M8x1.25
15.5
18.0
12.0
6.0
8
9.3
9.0
20
10
5.5
20
M5x0.8
8.0
38
M5x0.8
20.5
17.5
12
MDD32x5(0x0)+()
MDD32x5
32
106.0
10.0
40.0
62
12
27
M10x1.25
19.5
22.0
17.0
6.0
10
11
11.5
24
11
6.6
24
M6x1.0
9.0
48
1/8"
22.0
22.5
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성