카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MSG MTG - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Mini Cylinder
MG Seties Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/stainless_stell_circularity_barrel/mg_series/msg_mtg_series.prj},{NB=MSG25X10(0)+()},{TYPE=MSG},{BS=25},{ST=10},{MG=},{MT=},{TT=},{POS=0},{SW=},{SWN=},{C=40},{D=2},{E=22},{F=5.0},{G=20.5},{H=M10X1.25},{J=6},{K=10},{L=8},{N1=11.5},{N2=8.5},{NA=16.5},{NC=29.0},{O=1/8\"},{I=14},{R=M5X0.8dp:7.5},{V=17},{Z=31.5},{PPATH=mg_assembly/msg_mtg_series.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
model
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
NA
[mm]
NC
[mm]
O
ⁿ/ₐ
I
[mm]
R
ⁿ/ₐ
V
[mm]
Z
[mm]
MSG20X10(0)+()
MSG20X10
20
131
94
35
2
18
3.5
16.5
M8X1.25
6
8
6
11.5
8.0
14.0
24.0
1/8"
12
M4X0.7dp:7
12
26.5
MSG25X10(0)+()
MSG25X10
25
136
94
40
2
22
5.0
20.5
M10X1.25
6
10
8
11.5
8.5
16.5
29.0
1/8"
14
M5X0.8dp:7.5
17
31.5
MSG32X10(0)+()
MSG32X10
32
138
96
40
2
22
5.5
20.5
M10X1.25
6
12
10
12.0
9.5
20.0
35.5
1/8"
18
M5X0.8dp:7.5
17
38.5
MSG40X10(0)+()
MSG40X10
40
155
103
50
2
30
6.0
28.5
M14X1.5
8
16
14
13.0
12.0
26.0
44.0
1/8"
25
M6X1.0dp:12
19
47.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성