카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
TWQ - Stopper Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Stopper cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/stopper_cylinder/twq_asmtab.prj},{NB=TWQ25x10C(0)+()},{TYPE=TWQ},{BORE=25},{STROKE=10},{MAGNET=},{STOPPER=C},{SLOCK=},{THREAD=},{POS=0},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{INFO=PDF Catalogues},{AC=48.0},{B=40},{C=-},{D=16},{J=9},{JA=7},{K=M6x1},{KA=10},{KB=40},{M=30},{MA=20},{P=M5},{PA=18.0},{F=15},{H=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KB
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
R
[mm]
RA
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
TWQ20x10C(0)+()
TWQ20x10C
20
67.0
22.0
45.0
-
36
-
12
-
9
7
M6x1
10
36
24
22
M5
16.5
9.0
-
-
-
-
-
-
TWQ25x10C(0)+()
TWQ25x10C
25
68.0
20.0
48.0
-
40
-
16
-
9
7
M6x1
10
40
30
20
M5
18.0
9.0
-
-
-
-
-
-
TWQ32x10C(0)+()
TWQ32x10C
32
68.0
20.0
48.0
-
45
49.5
20
-
9
7
M6x1
10
34
36
20
1/8"
20.0
10.0
-
-
-
-
-
-
TWQ40x20C(0)+()
TWQ40x20C
40
80.5
28.0
52.5
-
53
57
25
-
9
7
M6x1
10
40
44
28
1/8"
20.0
11.0
-
-
-
-
-
-
TWQ50x20C(0)+()
TWQ50x20C
50
82.0
28.0
54.0
-
64
71
25
-
11
8
M8x1.25
14
50
56
28
1/8"
22.0
12.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성