피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
Guiding Unit For ISO 15552 Cylinders - Type U ø32-100 mm
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Standart Cylinders
Accessories
Guide Unit
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/cylinder_iso_15552/standard/accessories/guide_unit/guide_unit_15552c_asmtab.prj},{NB=UG200850001G(0)},{SER=UG},{TYP=20},{VAR=0},{VERS=8},{DI=50},{STROKE=1},{RP=0},{A=137},{B=70},{C=70.2},{CH=20},{D=25},{E=18.80},{E1=18.80},{E2=46.5},{F=134},{G=65},{H=15},{I=20},{L1=49},{L2=29},{L3=59},{L4=143},{L5=20},{N=9.0},{O=16},{P=15},{Q=8.5},{R=M8},{T=100},{U=85},{V=46.5},{V1=70.20},{Z=104},{NDM=8},{PPATH=guide_unit_15552c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
Z
[mm]
UG200832001G
UG
20
32
97
49
51.0
15
17
9.25
9.25
32.5
93
45
12
12
42
25
48
120
18
6.6
12
11
6.5
M6
78
61
32.5
61.75
74
UG200840001G
UG
20
40
115
58
58.2
15
21
11.00
11.00
38.0
112
55
12
16
43
25
58
130
17
6.6
12
11
6.5
M6
84
69
38.0
65.00
87
UG200850001G
UG
20
50
137
70
70.2
20
25
18.80
18.80
46.5
134
65
15
20
49
29
59
143
20
9.0
16
15
8.5
M8
100
85
46.5
70.20
104
UG200863001G
UG
20
63
152
85
85.2
20
25
15.30
15.30
56.5
147
80
15
20
49
29
76
161
21
9.0
16
15
9.0
M8
105
100
56.5
73.70
119
UG200880001G
UG
20
80
189
105
105.5
26
34
25.00
14.00
50.0
180
100
20
25
53
27
90
193
30
11.0
20
18
11.0
M10
130
130
72.0
82.00
148
UG200800001G
UG
20
100
213
130
130.5
26
39
28.50
19.00
70.0
206
120
20
25
54
27
110
214
30
11.0
20
18
11.0
M10
150
150
89.0
84.50
173
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성