dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
Male Hinge (MP4) - Steel
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 21287
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/cylinder_iso_21287/accessories/male_hinge_mp4_zinc_asmtab.prj},{NB=Male Hinge (MP4) AR4186080-V_Z},{C2=AR4186080-V},{MAT=Painted steel},{ACCMAT=Zinc},{DI=80},{TG=72.0},{EW=50},{CD=16},{FL=36},{L=22},{D=45},{L1=5.0},{L4=10.0},{S=M10X25},{SNDM=10},{SL=25},{SP=1.500},{MR=16},{E=95.0},{CODEX=CRM80S},{DK=16.000},{PPATH=../iso15552_accessories/male_hinge_mp4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
C2
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
TG
[mm]
EW
[mm]
CD
ØCD
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
D
ØD
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
MR
[mm]
E
[mm]
AR4186032-V
AR4186032-V
Painted steel
32
32.5
26
10
22
13
30
5.0
5.5
M6X20
10
45.0
AR4186040-V
AR4186040-V
Painted steel
40
38.0
28
12
25
16
35
5.0
5.5
M6X20
12
52.0
AR4186050-V
AR4186050-V
Painted steel
50
46.5
32
12
27
16
40
5.0
6.5
M8X20
12
65.0
AR4186063-V
AR4186063-V
Painted steel
63
56.5
40
16
32
21
45
5.0
6.5
M8X20
16
75.0
AR4186080-V
AR4186080-V
Painted steel
80
72.0
50
16
36
22
45
5.0
10.0
M10X25
16
95.0
AR4186100-V
AR4186100-V
Painted steel
100
89.0
60
20
41
27
55
5.0
10.0
M10X25
20
115.0
AR4186125-V
AR4186125-V
Painted steel
125
110.0
70
25
50
30
60
7.0
10.0
M12X25
25
140.0
AR4186160-V
AR4186160-V
Painted steel
160
140.0
90
30
55
35
65
7.0
10.0
M16X30
25
180.0
AR4186200-V
AR4186200-V
Painted steel
200
175.0
90
30
60
35
75
7.0
11.0
M16X30
25
220.0
AR4186250-V
AR4186250-V
Painted steel
250
220.0
110
40
70
45
90
11.0
11.0
M20X35
40
270.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성