dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
SS SHORT - Rodless cylinder
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Rodless Cylinders
Short
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/rodless_cyl_ss/short/ss_short_asmtab.prj},{NB=SS0310320001(0)},{SER=SS},{VERS=03 - Short},{VERSX=03},{TYP=1},{DI=032},{DIX=32},{STROKE=1},{RP=0.0},{AC=},{AT=},{AI=},{STYP=},{SMA=},{SMP=},{NDM=5},{L=30},{NDM2=5},{L2=30},{PPATH=../parts/ss_asmtpl.prj},{A=77.5},{B=70},{C=19},{D=9.5},{E=4x8},{F=4x8},{F1=4.5x7},{G=G1/8},{H=32.5},{M=M5x9},{N=17},{O=50},{P=69},{Q=84},{R=69},{S=M5x11},{T=4},{U=41},{V=M5x11},{Z=54},{X=35},{Y=40},{W=106}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
VERS
Version
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[인치]
H
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
Z
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
SS0310250001
SS
03 - Short
025
67.5
30
19
9.5
4x5.5
4x5.5
4.5x4.5
G1/8
25
-
12.5
50
59
75
60
M5x8
4
36
M4x11
45
30
40
94
SS0310320001
SS
03 - Short
032
77.5
70
19
9.5
4x8
4x8
4.5x7
G1/8
32.5
M5x9
17
50
69
84
69
M5x11
4
41
M5x11
54
35
40
106
SS0310400001
SS
03 - Short
040
95
55
23
11.5
6x8
6x8
6.5x7
G1/4
38.5
-
10
80
79
100
82
M6x12
6
49
M6x12
64
55
40
136
SS0310500001
SS
03 - Short
050
105
42
30
17
6x3
-
6.5x3
G3/8
59
-
23
94
112.5
133
115
M8x16
6
65
M8x16
90
50
40
148
SS0310630001
SS
03 - Short
063
125
60
30
17
6x6.3
-
6.5x6.5
G3/8
68.5
-
24
110
134.5
150
132
M8x16
6
78
M8x16
106
60
40
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성