카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
B288CMP - Bend 88-Flange two ends
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure, ASME BPE
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme_bpe/asme_bpe_b288cmp.prj},{NB=9634080399},{IDNR=9634080399},{DESC=BPE TC 88 15RAEP/POL OD SF4},{SHAPE=Bend 88-Flange two ends},{SIZEINCH=1 1/2},{SIZEMM=38.1},{STANDARD=ASME BPE},{MATERIAL=316L},{SURFACE=PM (SF4)},{L1=68.5},{H1=70.9},{A1=68.1},{A2=70.5},{OD1=38.1},{ID1=34.80},{R1=57.1},{F1=50.40},{FH1=2.85},{F2=50.40},{FH2=2.85},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
SIZEINCH
Size
[인치]
SIZEMM
Size
[mm]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
H1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
R1
Radius
[mm]
F1
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
F2
Diameter
[mm]
FH2
Height
[mm]
9634080392
BPE TC 88 20Ra/pol OD SF1
Bend 88-Flange two ends
1/2
12.7
ASME BPE
316L
PL (SF1)
40.7
42.1
12.7
9.40
30.0
24.99
3.63
24.99
3.63
9634080393
BPE TC 88 15RAEP/POL OD S...
Bend 88-Flange two ends
1/2
12.7
ASME BPE
316L
PM (SF4)
40.7
42.1
12.7
9.40
28.6
24.99
3.63
24.99
3.63
9634080394
BPE TC 88 20RA/POL OD SF1
Bend 88-Flange two ends
3/4
19.05
ASME BPE
316L
PL (SF1)
40.6
42.0
19.0
15.70
28.6
24.99
3.63
24.99
3.63
9634080395
BPE TC 88 15RAEP/POL OD S...
Bend 88-Flange two ends
3/4
19.05
ASME BPE
316L
PM (SF4)
40.6
42.0
19.0
15.70
28.6
24.99
3.63
24.99
3.63
9634080396
BPE TC 88 20RA/POL OD SF1
Bend 88-Flange two ends
1
25.4
ASME BPE
316L
PL (SF1)
49.9
51.7
25.4
22.10
38.1
50.40
2.85
50.40
2.85
9634080397
BPE TC 88 15RAEP/POL OD S...
Bend 88-Flange two ends
1
25.4
ASME BPE
316L
PM (SF4)
49.9
51.7
25.4
22.10
38.1
50.40
2.85
50.40
2.85
9634080398
BPE TC 88 20RA/POL OD SF1
Bend 88-Flange two ends
1 1/2
38.1
ASME BPE
316L
PL (SF1)
68.5
70.9
38.1
34.80
57.1
50.40
2.85
50.40
2.85
9634080399
BPE TC 88 15RAEP/POL OD S...
Bend 88-Flange two ends
1 1/2
38.1
ASME BPE
316L
PM (SF4)
68.5
70.9
38.1
34.80
57.1
50.40
2.85
50.40
2.85
9634080400
BPE TC 88 20RA/POL OD SF1
Bend 88-Flange two ends
2
50.4
ASME BPE
316L
PL (SF1)
87.1
90.2
50.8
47.50
76.2
63.90
2.85
63.90
2.85
9634080401
BPE TC 88 15RAEP/POL OD S...
Bend 88-Flange two ends
2
50.4
ASME BPE
316L
PM (SF4)
87.1
90.2
50.8
47.50
76.2
63.90
2.85
63.90
2.85
9634080402
BPE TC 88 20RA/POL OD SF1
Bend 88-Flange two ends
2 1/2
63.5
ASME BPE
316L
PL (SF1)
105.7
109.5
63.5
59.28
95.2
77.39
2.85
77.39
2.85
9634080403
BPE TC 88 15RAEP/POL OD S...
Bend 88-Flange two ends
2 1/2
63.5
ASME BPE
316L
PM (SF4)
105.7
109.5
63.5
59.28
95.2
77.39
2.85
77.39
2.85
9634080404
BPE TC 88 20RA/POL OD SF1
Bend 88-Flange two ends
3
76.2
ASME BPE
316L
PL (SF1)
124.3
128.7
76.2
72.90
114.3
90.90
2.85
90.90
2.85
9634080405
BPE TC 88 15RAEP/POL OD S...
Bend 88-Flange two ends
3
76.2
ASME BPE
316L
PM (SF4)
124.3
128.7
76.2
72.90
114.3
90.90
2.85
90.90
2.85
9634080406
BPE TC 88 20Ra/pol OD SF1
Bend 88-Flange two ends
4
101.6
ASME BPE
316L
PL (SF1)
164.7
170.6
101.6
97.38
152.4
118.90
2.85
118.90
2.85
9634080407
BPE TC 88 15RaEP/pol OD S...
Bend 88-Flange two ends
4
101.6
ASME BPE
316L
PM (SF4)
164.7
170.6
101.6
97.38
152.4
118.90
2.85
118.90
2.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성