카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11864-3 - Ferrule Collar
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11864_3_ferrule_groove.prj},{NB=9613403945},{IDNR=9613403945},{NAME=},{DESC=9613403945-FERRULE-GROOVE-DN32-H4-1.4404-DIN11864-3-A},{SHAPE=Ferrule Groove},{STANDARD=DIN11864-3},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=H4},{A1=45.5},{A2=15.5},{OD1=35},{OD2=42},{OD3=47.6},{ID1=32},{ID2=42.7},{F1=50.5},{FH1=5.3},{FH2=3.39},{FH3=1.8},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD3
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
9613403941
9613403941
9613403941-FERRULE-GROOVE...
Ferrule Groove
DIN11864-3
1.4404
H4
39.5
13
22.3
10
34.0
5.3
9613403942
9613403942
9613403942-FERRULE-GROOVE...
Ferrule Groove
DIN11864-3
1.4404
H4
39.5
19
28.3
16
34.0
5.3
9613403943
9613403943
9613403943-FERRULE-GROOVE...
Ferrule Groove
DIN11864-3
1.4404
H4
39.5
23
32.3
20
50.5
5.3
9613403944
9613403944
9613403944-FERRULE-GROOVE...
Ferrule Groove
DIN11864-3
1.4404
H4
40.0
29
38.3
26
50.5
5.3
9613403945
9613403945
9613403945-FERRULE-GROOVE...
Ferrule Groove
DIN11864-3
1.4404
H4
45.5
35
47.6
32
50.5
5.3
9613403946
9613403946
9613403946-FERRULE-GROOVE...
Ferrule Groove
DIN11864-3
1.4404
H4
45.5
41
53.6
38
64.0
5.3
9613403947
9613403947
9613403947-FERRULE-GROOVE...
Ferrule Groove
DIN11864-3
1.4404
H4
46.0
53
65.6
50
77.5
5.3
9613403948
9613403948
9613403948-FERRULE-GROOVE...
Ferrule Groove
DIN11864-3
1.4404
H4
58.0
70
81.6
66
91.0
5.3
9613403949
9613403949
9613403949-FERRULE-GROOVE...
Ferrule Groove
DIN11864-3
1.4404
H4
60.0
85
97.6
81
106.0
5.3
9613403950
9613403950
9613403950-FERRULE-GROOVE...
Ferrule Groove
DIN11864-3
1.4404
H4
61.5
104
116.6
100
130.0
5.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성