카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Fit To DIN - Tee, short, form TK, non standard
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/fit_to_din_tee_tk.prj},{NB=9612150007},{IDNR=9612150007},{DESC=TEE SHORT DN50 HSF3 1.4307},{SIZE=50},{SHAPE=Tee},{STANDARD=Fit To DIN},{MATERIAL=1.4307 (304L)},{SURFACE=HSF3},{ALSIS=5038},{OD=52},{ID=49},{T=1.5},{L1=70.0},{L2=29.5},{W=0.253},{INFOROW=Data Sheet ROW},{A=26.0},{B=17.2},{R=6.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SIZE
Size DN
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
OD
Outer diameter
[mm]
ID
Inner diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
W
Weight
[kg]
9612150004
9612150004
TEE SHORT DN25 HSF3 1.430...
25
Tee
Fit To DIN
1.4307 (304L)
HSF3
5038
28
25
1.5
50.0
16.0
0.095
9612150005
9612150005
TEE SHORT DN32 HSF3 1.430...
32
Tee
Fit To DIN
1.4307 (304L)
HSF3
5038
34
31
1.5
55.0
19.0
0.123
9612150006
9612150006
TEE SHORT DN40 HSF3 1.430...
40
Tee
Fit To DIN
1.4307 (304L)
HSF3
5038
40
37
1.5
60.0
22.5
0.167
9612150007
9612150007
TEE SHORT DN50 HSF3 1.430...
50
Tee
Fit To DIN
1.4307 (304L)
HSF3
5038
52
49
1.5
70.0
29.5
0.253
9612150032
9612150032
TEE SHORT DN25 HSF3 1.440...
25
Tee
Fit To DIN
1.4404 (316L)
HSF3
5038
28
25
1.5
50.0
16.0
0.097
9612150033
9612150033
TEE SHORT DN32 HSF3 1.440...
32
Tee
Fit To DIN
1.4404 (316L)
HSF3
5038
34
31
1.5
55.0
19.0
0.122
9612150034
9612150034
TEE SHORT DN40 HSF3 1.440...
40
Tee
Fit To DIN
1.4404 (316L)
HSF3
5038
40
37
1.5
60.0
22.5
0.169
9612150035
9612150035
TEE SHORT DN50 HSF3 1.440...
50
Tee
Fit To DIN
1.4404 (316L)
HSF3
5038
52
49
1.5
70.0
29.5
0.307
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성