카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Hose Liner
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_hose_liner.prj},{NB=191579},{IDNR=191579},{NAME=HOSE LINER 38-SB-316L},{DESC=ISO2037},{SHAPE=Hose Liner},{STANDARD=SMS},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=Semibright},{A1=80},{A2=10},{OD1=38.0},{OD2=38.0},{ID1=35.6},{RI1=4},{RO1=6.4},{F1=55.6},{FH1=4.0},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
191577
191577
HOSE LINER 25-SB-316L
ISO2037
Hose Liner
SMS
1.4404
Semibright
50
25.0
22.6
35.5
3.5
191579
191579
HOSE LINER 38-SB-316L
ISO2037
Hose Liner
SMS
1.4404
Semibright
80
38.0
35.6
55.6
4.0
191580
191580
HOSE LINER 51-SB-316L
ISO2037
Hose Liner
SMS
1.4404
Semibright
110
51.0
48.6
65.0
4.0
191581
191581
HOSE LINER 63.5-SB-316L
ISO2037
Hose Liner
SMS
1.4404
Semibright
125
63.5
60.3
80.0
4.0
191582
191582
HOSE LINER 76.1-SB-316L
ISO2037
Hose Liner
SMS
1.4404
Semibright
150
76.1
72.1
93.0
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성