C 091 D+ - Female cable connector
Amphenol
C091 - M16 Circular Connectors
C091D+ Circular Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenol/c091_m16_circular_connectors/c091dplus_circular_connectors/female_cable_connector.prj},{NB=C09111D0060014U},{PN=C09111D0060014U},{TYPE=Straight},{CD=6-8},{NOC=06-a},{PL=without contact},{TC=C09111D0060014U},{INFO=PDF},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Zink print cast},{AAN521=56},{W=0.051},{DESCRIPTION_LONG=Female cable connector 6 pole IP67; crimp; straight; screw locking},{DESCRIPTION_SHORT=M16-D Circular Connectors},{PZX=006},{TER=11},{TYPEX=D},{KO=001},{GEW=50.000},{PZVER=6},{PS=59.169},{VERS=2},{AAO677=Amphenol},{MANUFACTURER_URL=https://www.amphenol-industrial.de/en},{AAQ326=https://www.amphenol-industrial.de/en/C09111D0060014U/Female-cable-connector-6-pole-IP67-crimp-straight-screw-locking/p4596},{AAO676=C09111D0060014U}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CD
for cable diameter
[mm]
NOC
Number of contacts
ⁿ/ₐ
PL
Plating
ⁿ/ₐ
TC
ⁿ/ₐ
C09131D0031004U
C09131D0031004U
Straight
4-6
03-a
Silver
C09131D0031004U
C09131D0032004U
C09131D0032004U
Straight
4-6
03-a
Gold
C09131D0032004U
C09111D0030004U
C09111D0030004U
Straight
4-6
03-a
without contact
C09111D0030004U
C09131D0041004U
C09131D0041004U
Straight
4-6
04-a
Silver
C09131D0041004U
C09131D0042004U
C09131D0042004U
Straight
4-6
04-a
Gold
C09131D0042004U
C09111D0040004U
C09111D0040004U
Straight
4-6
04-a
without contact
C09111D0040004U
C09131D0051004U
C09131D0051004U
Straight
4-6
05-a
Silver
C09131D0051004U
C09131D0052004U
C09131D0052004U
Straight
4-6
05-a
Gold
C09131D0052004U
C09111D0050004U
C09111D0050004U
Straight
4-6
05-a
without contact
C09111D0050004U
C09131D1051004U
C09131D1051004U
Straight
4-6
05-b
Silver
C09131D1051004U
C09131D1052004U
C09131D1052004U
Straight
4-6
05-b
Gold
C09131D1052004U
C09111D1050004U
C09111D1050004U
Straight
4-6
05-b
without contact
C09111D1050004U
C09131D0061004U
C09131D0061004U
Straight
4-6
06-a
Silver
C09131D0061004U
C09131D0062004U
C09131D0062004U
Straight
4-6
06-a
Gold
C09131D0062004U
C09111D0060004U
C09111D0060004U
Straight
4-6
06-a
without contact
C09111D0060004U
C09131D0071004U
C09131D0071004U
Straight
4-6
07-a
Silver
C09131D0071004U
C09131D0072004U
C09131D0072004U
Straight
4-6
07-a
Gold
C09131D0072004U
C09111D0070004U
C09111D0070004U
Straight
4-6
07-a
without contact
C09111D0070004U
C09131D1071004U
C09131D1071004U
Straight
4-6
07-b
Silver
C09131D1071004U
C09131D1072004U
C09131D1072004U
Straight
4-6
07-b
Gold
C09131D1072004U
C09111D1070004U
C09111D1070004U
Straight
4-6
07-b
without contact
C09111D1070004U
C09131D0081004U
C09131D0081004U
Straight
4-6
08-a
Silver
C09131D0081004U
C09131D0082004U
C09131D0082004U
Straight
4-6
08-a
Gold
C09131D0082004U
C09111D0080004U
C09111D0080004U
Straight
4-6
08-a
without contact
C09111D0080004U
C09131D0121004U
C09131D0121004U
Straight
4-6
12-a
Silver
C09131D0121004U
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성