901-143
Amphenol RF
Connectors
SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/sma_connectors/901_143.prj},{NB=901-143},{SHA256=oi9ZQuvdXfnL4iDf8MzD4qDAiwDsUCVNSKNz1P5mcVA=},{INAME=00567__9012d143},{PN=901-143},{DESC=RF Connector SMA PCB Through Hole Right Angle Jack 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Stainless Steel},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=18},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=100},{TS=PCB - Through Hole},{SC=Subminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
901-143
901-143
RF Connector SMA PCB Thro...
Gold
Stainless Steel
50
PTFE
Not Rated
Jack
No
No
18
165
-65
No
Standard
Gold
Beryllium Copper
Right Angle
Solder
Threaded
100
PCB - Through Hole
Subminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성