SMP-MSLD-PCT-5
Amphenol RF
Connectors
SMP Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/smp_connectors/smp_msld_pct_5.prj},{NB=SMP-MSLD-PCT-5},{SHA256=aj613MPApVM5pIMPNWrC30Dv/568BSk9CxVrFfia5q8=},{INAME=00643__smp2dmsld2dpct2d5},{PN=SMP-MSLD-PCT-5},{DESC=RF Connector SMP Straight PCB Limited Detent Jack Through Hole 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PEEK},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=100},{TS=PCB - Through Hole},{DT=Limited Detent},{SC=Microminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
OL
Operating Level
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
DT
DetentType
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
SMP-MSLD-PCT-5
SMP-MSLD-PCT-5
RF Connector SMP Straight...
Gold
Brass
50
PEEK
Not Rated
Jack
Commercial
No
No
6
165
-65
No
Gold
Brass
Straight
Solder
Push-on
100
PCB - Through Hole
Limited Detent
Microminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성